Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

HCF1007-R56-R

Eaton HCF1007 inductor, 0.56 uH, 26 A Irms, 36 A ISAT, 1.33 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 3-pins, 700 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton HCF1007 inductor
Catalog Number
HCF1007-R56-R
UPC
051712234887
Product Length/Depth
10.3 mm
Product Height
6.65 mm
Product Width
8.1 mm
Product Weight
2.16 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
26 A
ISAT
36 A
Package Quantity
700
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 1 MHz
Contact configuration
Three-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
1.33 mΩ
Series
HCF1007

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us