Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

LD1-2R7-R

Eaton LD inductor, 2.7 uH, 2.11 A Irms, 2.52 A ISAT, 52 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 2000 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton LD1 inductor
Catalog Number
LD1-2R7-R
EAN
5027590267434
UPC
051712889520
Product Length/Depth
4.8 mm
Product Height
3.5 mm
Product Width
4.3 mm
Product Weight
0.0004 lb
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.11 A
ISAT
2.52 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
52 mΩ
Series
LD

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us