Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

LL28SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, LL shape, 3/4"

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
LL28SS
UPC
662276160439
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
1.71 in
Product Width
2.46 in
Product Weight
1.91 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18.1-04
UL514A

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel
Trade size
3/4"
Shape
LL

Eksportēt produkta specifikāciju