Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

MCLA1005V2-5R6-R

Eaton MCLA Auto Chip IND 1005 5.6nH 2 Pads SMT

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton MCLA1005 chip inductor
Catalog Number
MCLA1005V2-5R6-R
UPC
051712011990
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
0.5 mm
Product Width
0.5 mm
Product Weight
0.0009 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.3 A
Package Quantity
10000
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
250 mΩ
Series
MCLA1005V2

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us