Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

MP2A-330-R

Eaton MP2A inductor, 32.7 uH, 0.79 A Irms, 0.79 A ISAT, 550 mΩ resistance, SMT mounting, MPP, 2-pins, 3900 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton MP2A inductor
Catalog Number
MP2A-330-R
UPC
051712821698
Product Length/Depth
0.295 in
Product Height
0.071 in
Product Width
0.205 in
Product Weight
0.0002 lb
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.79 A
ISAT
0.79 A
Package Quantity
3900
Material
MPP
Frequency rating
Up to 500 kHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
550 mΩ
Series
MP2A

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us