Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

PDF64M2000P3WN

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 6, Four Pole (100% N), 2000A, 65kA/480V, PXR25 LSIG w/ Modbus RTU, ZSI and Relays, No Terminals

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF64M2000P3WN
UPC
786679415221
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
508 mm
Product Weight
52.16 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2

Produkta specifikācijas

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T293
Circuit breaker type
PD6 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
70 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC)
15 kAIC Icu/ 7.5 kAIC Ics/ 31.5 kAIC Icm @690V (IEC)
35 kAIC @600/347V (UL)
100 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @240V (IEC)
100 kAIC @240V (UL)
30 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 63 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
65 kAIC @480/277V (UL)
50 kAIC Icu/ 30 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
50 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @440V (IEC)
Number of poles
Four-pole (100% N)
Special features
ZSI / Modbus / Relays

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificēt produktu

Ievadiet savu 16–17 ciparu sērijas numuru
Jūsu ievadītais sērijas numurs nedrīkst ietvert speciālo rakstzīmi. Jūsu ievadītais sērijas numurs nav pareizs – tam jābūt 16 vai 17 cipariem. Jūsu ievadītais sērijas numurs netika atrasts Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Jūsu ievadītais sērijas numurs neatbilst produktam. Pārbaudiet produkta sērijas numuru un mēģiniet vēlreiz. Noklikšķiniet šeit , lai pārietu uz produktu lapu jūsu ievadītajam sērijas numuram Sērijas numurs Eaton ir zināms kā aizdomīgs, lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai.
Sērijas numurs
Atiestatīt Sērijas numurs Eaton ir zināms kā aizdomīgs, lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Eaton neatpazīst sērijas numuru, un tas nav derīgs. Lūdzu, izmantojiet šo veidlapu, lai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai.
Ievadiet 6 ciparu autentifikācijas kodu
Jūsu ievadītais produkts ir aizdomīgs! Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Jūsu ievadītais autentifikācijas kods neatbilst mūsu ierakstiem par šo sērijas numuru. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Nederīgs autentifikācijas kods. Garumam jābūt 6 rakstzīmēm ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Jānorāda autentifikācijas kods ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai.
Izpildiet Captcha uzdevumu pirms autentifikācijas.
x
Ziņot par problēmu
Lūdzu, ievadiet savu vārdu un uzvārdu.
x
Paldies, ziņojums par jūsu problēmu ir iesniegts, mūsu produktu atbalsta komanda drīzumā ar jums sazināsies.

Register product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Iesniedzot šo veidlapu, es piekrītu, ka manis sniegtie personas dati var tikt kopīgoti ar “Eaton”, pārdošanas kanāla partneriem un trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas “Eaton” vārdā, saskaņā ar “Eaton” privātuma politiku un piemērojamiem datu privātuma likumiem.

Test reports