Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

RL1011-331-R

Eaton RL1011 inductor, 332 uH, 0.671 A Irms, 0.82 A ISAT, 698 mΩ resistance, THT mounting, Ferrite, 2-pins, 800 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton RL1011 inductor
Catalog Number
RL1011-331-R
UPC
051712497862
Product Length/Depth
9.5 mm
Product Height
10.5 mm
Product Width
9.5 mm
Product Weight
2.5 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
0.671 A
ISAT
0.82 A
Package Quantity
800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
698 mΩ
Series
RL1011

Eksportēt produkta specifikāciju