Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

SD14-470-R

Eaton SD inductor, 47.57 uH, 0.525 A Irms, 0.538 A ISAT, 1060 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 3800 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton SD14 inductor
Catalog Number
SD14-470-R
EAN
5027590126588
UPC
051712892469
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
1.45 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.15 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.525 A
ISAT
0.538 A
Package Quantity
3800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
906 mΩ
Series
SD

Eksportēt produkta specifikāciju