Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

SD25-1R2-R

Eaton SD inductor, 1.15 uH, 3.33 A Irms, 3.81 A ISAT, 28 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 2900 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton SD25 inductor
Catalog Number
SD25-1R2-R
EAN
5027590016001
UPC
051712892971
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
2.5 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.29 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
3.33 A
ISAT
3.81 A
Package Quantity
2900
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
28 mΩ
Series
SD

Eksportēt produkta specifikāciju