Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

SD25-3R3-R

Eaton SD inductor, 3.43 uH, 2.64 A Irms, 2.21 A ISAT, 45 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 2900 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton SD25 inductor
Catalog Number
SD25-3R3-R
EAN
5027590148689
UPC
051712893053
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
2.5 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.29 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.64 A
ISAT
2.21 A
Package Quantity
2900
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
45 mΩ
Series
SD

Eksportēt produkta specifikāciju