Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

SW7

Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch, 20A, Three-pole, Factory sealed, 600 Vac

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch
Catalog Number
SW7
UPC
782274953120
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
6.6 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
1.1 lb

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A
Number of poles
Three-pole
Voltage rating
600 Vac
Special features
Factory sealed

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.