Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

TP239

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", 2, NM clamps, 3-1/2", Steel, Ears and Ground pigtail, Gangable, 18.0 cubic inch capacity

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP239
UPC
786189102390
Product Length/Depth
3 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.81 lb

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Ears and Ground pigtail
Type
Gangable
Cable knockouts
2
Conduit/cable
NM clamps
Depth
3-1/2"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Box depth
3-1/2 inch
Capacity
18 cubic in

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.