Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

TP261

Eaton Crouse-Hinds series Ceiling Fan Box, (2) 1/2", 4", 5/8", Steel, Fan rated, fixture rated, 8.0 cubic inch capacity

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ceiling fan box
Catalog Number
TP261
UPC
786189102611
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.63 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Fan rated, fixture rated
Depth
5/8"
Material
Steel
Box size
4"
Bottom Knockouts
(2) 1/2 in
Box depth
5/8 inch
Capacity
8 cubic in

Eksportēt produkta specifikāciju