Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

TP7232

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Natural, Die cast aluminum, Single-gang, Stay open, for duplex receptacles, switches or combination devices

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7232
UPC
786189072327
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
0.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.38 lb

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Stay open, for duplex receptacles, switches or combination devices
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Color
Natural

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.