Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

WIU2DB1

Eaton Crouse-Hinds series extra duty while-in-use cover, Bronze, 3.125" deep, Polycarbonate, Vertical, 55:1 configuration, Two-gang

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series extra duty while-in-use cover
Catalog Number
WIU2DB1
UPC
662276947344
Product Length/Depth
6.1 in
Product Height
3.5 in
Product Width
5.63 in
Product Weight
0.48 lb
Certifications
cCSAus
cULus classified

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Depth
3.125"
Material
Polycarbonate
Mounting direction
Vertical
Number of configurations using inserts and movable hinges
55:1
Number of gangs
Two-gang
Color
Bronze

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.