La gama de balizas XB15 xenón MEDC de 5, 10 y 15 jules de Eaton Crouse-Hinds series, son adecuadas para usarse en atmósferas de polvo y gas potencialmente explosivas. Adecuadas para entornos marinos, tanto en tierra como en alta mar, para las industrias de petróleo, gas y petroquímica.
La cubierta de la baliza está fabricado completamente con poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), resistente a los rayos UV, liviano y libre de corrosión.
El modelo XB15 contiene un diodo de supervisión y conexiones de cuatro derivaciones para aplicaciones de alarma.
Además de los certificados mundiales estándar, EN54-23 y SIL1 ya están disponibles. El modelo XB15 ha sido certificado a -55°C a +70°C, y ha sido diseñado para energizarse constantemente a -55 °C.
Esta unidad está disponible en un gran número de configuraciones para adaptarse a sus especificaciones. Descargue la hoja de datos para conocer las opciones de personalización.
ATEX
IECEx Ex d
Ubicaciones peligrosas UL
Ubicaciones de pedido UL/grado marino
Ubicaciones peligrosas ULC
TR CU Ex d
INMETRO Ex d
CQST Ex d
SIL
EN54-23
CCCF
Gama de balizas SM87LED Ex MEDC
Gama de balizas XB10 de xenón Ex de 10/15 jules MEDC
Gama de balizas de xenón XB13 MEDC de 10 jules
Luz estroboscópica XB16 MEDC de 10 Joules Clase I, División 2