El UPS 93PM de Eaton es la solución trifásica ideal para espacio blanco o gris para centros de datos modernos. El 93PM es compatible con baterías de UPS de litio-ion, que son un 40 % más pequeñas que las baterías VRLA y tienen el doble de vida útil, lo que ahorra dinero en costos de reemplazo de baterías y pies cuadrados adicionales para gabinetes de baterías. La opción de ventilación de adelante hacia atrás o de adelante hacia arriba maximiza la flexibilidad de implementación y reduce sus costos de refrigeración. Además, puede agregar una serie de accesorios opcionales completamente integrados para un sistema completo, lo que incluye una derivación para mantenimiento, un gabinete de distribución (con opciones de transformador de entrada y salida), un gabinete de distribución de potencia, gabinetes de conexión en paralelo y gabinetes de baterías, así como una derivación de montaje en pared o en piso. Ya sea para un centro de datos grande, una instalación médica o una institución educativa, la eficiencia que ofrece el 93PM puede desempeñar un papel vital en cualquier solución de energía de diez años de bajo mantenimiento.
“Es por mucho la mejor inversión que hemos realizado. Los UPS 93PM y 9395 nos están ahorrando alrededor de 50 000 USD al año. Los usamos más como una medida de seguridad para garantizar que nuestros registros médicos se mantengan en funcionamiento. Una interrupción de más de 24 horas podría fácilmente costar unos 300 000 USD. Nuestro hospital tiene 3 millones de pies cuadrados con 380 camas, por lo que eso nos afectaría rápidamente”.
Eaton Intelligent Power Manager
Tarjeta de red Gigabit Eaton
Servicio de monitoreo remoto PredictPulse de Eaton
Administrador de optimización de capacidad visual (VCOM) Eaton
Tarjeta de relé industrial MS Eaton
Servicios Eaton para UPS
Sonda de monitoreo ambiental Eaton Gen 2
De 10 a 400 kW
480 V, 415 V, 400 V, 380 V, 220 V, 208 V
50/60 Hz
Doble conversión con sistema de ahorro de energía (Energy Saver System, ESS) opcional
Hasta un 97 % en doble conversión
Hasta un 99 % en sistema de ahorro de energía
Modelo de 480 V: hasta 8 módulos internos de potencia
Modelo de 208/220 V: hasta 10 módulos internos de potencia
Externa en paralelo de hasta 8 UPS
Torre
Modelo de 480 V: Baterías internas de hasta 50 kW
Modelo de 415/400/380 V: Baterías internas de hasta 40 kW
Modelo de 208/220 V: Baterías internas de hasta 60 kW
Opciones de batería externa para todos los modelos
De 10 a 200 kW en incrementos de 5 kW a 208/220 V
De 20 a 160 kW en incrementos de 10 kW a 415/400/380 V
De 20 a 200 kW en incrementos de 10 kW a 480 V
De 200 a 400 kW en incrementos de 50 kW a 480 V
Nota: redundancia interna opcional disponible para todos los modelos
Hasta un 99 %
Hasta un 97 %
Hasta ocho distribuidos. Pueden aplicarse algunas restricciones; comuníquese con la fábrica para obtener más información.
| Características de entrada | Modelos de 480 V | Modelos de 400 V | Modelos de 208 V |
| Voltaje | 480/277 V 4 hilos 480 V 3 hilos |
380/220 V 4 hilos 400/230 V 4 hilos 415/240 V 4 hilos |
208/120 V 4 hilos 220/127 V 4 hilos |
| Clasificación de voltaje: | +10 %/-15 % | +10 %/-10 % | +15 %/-15 % a 208 V +10 %/-15 % a 220 V |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,99 | > 0,99 |
> 0,99 |
| Distorsión de la corriente de entrada | < 3 % a 100 % de capacidad de carga | < 3 % a 100 % de capacidad de carga | ≤ 3,5 % a 100 % de capacidad de carga |
| Opciones de baterías | Modelos de 480 V | Modelos de 400 V | Modelos de 208 V |
| Voltaje de la batería | 432 V, 480 V | 480 V | 480 V |
| Método de carga | ABM® o tecnología de flotación | ABM® o tecnología de flotación |
ABM® o tecnología de flotación |
| Tipo de batería | VRLA, AGM, gel, húmedo, litio, volante, supercondensadores |
VRLA, AGM, gel, húmedo, litio, volante, supercondensadores |
VRLA, AGM, gel, húmedo, litio |
| Salida | Modelos de 480 V | Modelos de 400 V | Modelos de 208 V |
| Voltaje | 480 trifásico, 3 hilos o 4 hilos 208/120 V con IAC-D opcional, hasta 200 kW |
380 V, 400 V o 415 V, trifásico 3 hilos o 4 hilos |
208 V o 220 V trifásico, 3 hilos o 4 hilos |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
50/60 Hz |
| Regulación | ±1 % en estado estacionario | ±1 % en estado estacionario |
±1 % en estado estacionario |
| DAT de voltaje | < 1 % (100 % de carga lineal) < 5 % (carga no lineal) |
< 1 % (100 % de carga lineal) < 5 % (carga no lineal) |
< 1 % (100 % de carga lineal) < 5 % (carga no lineal) |
| Rango de factor de potencia de carga | Unidad con la capacidad de admitir un adelanto de 0,8 y un retraso de 0,8 sin reducción de potencia | Unidad con la capacidad de admitir un adelanto de 0,8 y un retraso de 0,8 sin reducción de potencia |
Unidad con la capacidad de admitir un adelanto de 0,8 y un retraso de 0,8 sin reducción de potencia |
| Certificación | Modelos de 480 V | Modelos de 400 V | Modelos de 208 V |
| Seguridad | UL 1778, cULus, UL 924 emergencia, UL 924 auxiliar | UL 1778, cULus | UL 1778, cULus |
| EMC | FCC parte 15, subparte B, clase A | FCC parte 15, subparte B, clase A |
FCC parte 15, subparte B, clase A |
| Sobretensión | IEC 61000-4-5 | IEC 61000-4-5 |
IEC 61000-4-5 |
Altura: 188 cm (74 in)
Profundidad: 106,7 cm (42 in)
Ancho:
55,9 cm (22 in)
81,3 cm (32 in)
87,4 cm (34,4 in)
110 cm (43,3 in)
162,5 cm (64 in)
El 93PM cumple con las estrictas normas para cumplimiento con UL 924 para aplicaciones de iluminación de emergencia si se lo pide con un SKU de iluminación de emergencia. Para obtener más información, visite Eaton.com/UL924UPS.
• Derivación para mantenimiento integrada
• Gabinete de distribución integrado (con opciones de transformador de entrada y salida)
• Gabinete de distribución de potencia integrado
• Gabinetes de conexión en paralelo integrados
• Gabinete de baterías integrado (pequeño y grande)
• Derivación de montaje en pared o en piso
• Gabinete de baterías de litio
• Opciones personalizadas disponibles Comuníquese con la fábrica para obtener más información.