Hoe de juiste drukknop kiezen
De term “drukknop” wordt gebruikt om twee verschillende dingen aan te duiden.
Waarop letten bij het kiezen van een drukknop
Grootte of diameter
Het eerste waar u over na moet denken, is de grootte of diameter van de knop. Meestal worden 22 mm drukknoppen gebruikt in lichte industriële toepassingen, zoals machinebouw, panelen, materiaalverwerking en transportbanden. Drukknoppen van 30 mm zijn doorgaans beter geschikt voor zware industriële toepassingen, zoals olie & gas, water/afvalwater, industriële apparatuur en chemische fabrieken.
Stijl
Het volgende waar we naar kijken is stijl. Drukknopfamilies zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en kunnen worden gekozen om aan te sluiten bij het ontwerp van uw machine. Ze zijn meestal voorzien van een zilveren of zwarte frontring, wat de kleur is rondom de bedieningsknop. Een andere stijloptie is inbouw, waarbij de knop opgaat in het oppervlak van de machine, of opbouw, waarbij de knop uitsteekt boven het oppervlak van de machine.
Type bedieningsknop
Vervolgens moet u het type bedieningsknop selecteren. De reden dat er zoveel soorten drukknoppen zijn, is dat elke stijl een oplossing biedt voor een praktisch probleem in het veld. We kunnen deze stijlen in de volgende categorieën indelen: