Document downloaden () van 20

178576
Model Code: M22S-WRJS2H

Eaton Moeller® series M22 joystick, met één bedieningspunt per bedieningsrichting, met metalen as, 2 standen, Frontring zwart, vast, Horizontaal

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 joystick
Catalogusnummer
178576
EAN
4015081739059
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.038 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-13
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
Modelcode
M22S-WRJS2H

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Zwart
Materiaal frontring
Kunststof
Uitgerust met:
Gloeilamp (24 V)
Metalen schacht
Frontring

Algemeen

Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X, 13
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Type
Joystick

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Elektrische waarde

Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-21, 400 V, 415 V
0 A

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Uitvoering actuator
Horizontaal
Vast
Aantal bedieningsrichtingen
2

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Productspecificatie exporteren