Document downloaden () van 20

216520
Model Code: M22-WRK3/K20

Eaton Moeller® series M22 keuzeschakelaar, RMQ-Titan, met draaigreep, vast, 3 standen, 2 no, frontring: titanium

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22-keuzeschakelaar
Catalogusnummer
216520
EAN
4015082165208
Productlengte/-diepte
130 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.037 kg
Certificering
UL
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-WRK3/K20

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Met draaigreep
Klassiek
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitgerust met:
Frontring
Functies
Vaste/tipstand functie, kan worden gewijzigd met coderingsdelen M22-XC-Y

Algemeen

Beschermingsgraad
IP66
NEMA 12
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/uur
Bedrijfskoppel
0.3 Nm
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Diameter voorzijde: 29,7 mm
Schakelhoek
60 °
Type
Keuzeschakelactor

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Elektrische waarde

Voedingsspanning - max
0 V

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Aansluittype
Schroefaansluiting

Actuator

Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering actuator
Vast
Schakelfunctie vergrendelend
Actuatortype
Tuimelschakelaar
Aantal schakelposities
3

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.11 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren