Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

EVSWFC20A
PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39

Eaton Switched G4 Rack PDU, 0U, 22.5U, C20 inngang, 3 m snor, 1-faset, 3,7 kW, 16 A, 200–240V, 24 utganger (12)C13, (12)C39

Generelle spesifikasjoner

Produktnavn
Eaton Rack PDU G4
Katalognummer
EVSWFC20A
EL-nummer
6617189
8420412
Land
Norge
Finland
EAN
3553340697258
Produktlengde/-dybde
1000 mm
Produkthøyde
53 mm
Produktbredde
52 mm
Vekt på produktet
3.7 kg
Samsvar
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Sertifisering(er)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
UL 62368-1
cTUVus
Modellkode
PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39

Ytterligere informasjon

Farge
Svart
Materiale
Aluminium
Driftstemperatur
0° til 60 °C (32 til 140 °F)

Inngangsspenning

Strømklassifisering
16A
Ledningslengde
3m
Frekvensklassifisering
50/60 Hz
Inngangskobling
C20
Inngangsspenning
200-240V
Fase
Enfase
Effekt
3.7 kW max

Utgangsspenning

Antall uttak med jordspyd
24
Antall utganger (andre)
12
Antall utganger C13
12
Antall utganger C19
12
Uttak
(12) C13, (12) C39

Teknologi & kommunikasjon

Ethernet-grensesnitt
Ja
Massekonfigurasjon
Ja
Uttaksstyring
Ja
Serielt grensesnitt
Ja
SNMP
Ja
Spesialfunksjoner
  • Fjernadministrasjon av anlegg
  • Fleksibel C39 utgang passer til C14 eller C20 strømledningsplugg
  • Høyretensjonsutganger konstruert for å passe standard strømledninger og støtte P-Lock strømledninger
  • Cybersikkerhet standarder UL 2900-1 og IEC 62443-4-2
  • Hot-Swap kontrollmodul for nettverk
  • Nettverkskaskadering, koble opp til 32 PDUer via nettverkssløyfe
  • Strømdeling mellom to nettverksmoduler PDU sikrer konstant tilgang til PDU data og sensorer
  • 1% IEC Klasse 1 Målingsnøyaktighet
  • Gigabit-nettverkskort med 2x Gb-porter
  • Støtter protokoller RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Utgangskontroll for på/av, omstart og sekvensiell oppstart egenskaper
  • Valgfri sensor: temperatur/fuktighet
Type
Switched rack - PDU

Eksporter produktspesifikasjoner

Brukerveiledninger

Declarations of conformity

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.