Last ned dokumentet () av 20
Strømdistribusjonsenheter for IT-utstyr

Eaton Rack PDU G4

Eatons nye rack PDU G4 leverer svært sikker strømfordeling og forretningskontinuitet, noe som er kritisk for dagens datasenterplass. Dette har blitt oppnådd ved grundig arbeid, innlemming av kundeopplevelse og tilbakemeldinger fra markedet.

Vi lyttet da du snakket om tilkoblingsbehov.

Resultatet er G4s revolusjonerende enkle C39-uttak som kombinerer både C13 10A- og C19 16A-spesifikasjoner. Dette gir enestående fleksibilitet og brukervennlighet. Det eneste spørsmålet nå er: Hvor mange uttak trenger du? Ikke hvilken type. Ikke bare tar G4 cybersikkerhet til nye høyder, men det gir også store økninger i nettverks- og strømredundans, understøttet av reduserte energibehov. Eatons strømfordelingsenheter gir med fire Rack PDU G4-teknologier løsninger for behovene.

Utformet for trinnvise oppgraderinger

              Basic 

Vår Basic G4 PDU gir kostnadseffektiv og pålitelig strømfordeling med et sikkert, innebygd system for å holde fast standard strømledninger og en ny type C39-uttak som kombinerer C13- og C19-kontakter.

      Metered input

Vår Metered input G4 PDU effektiviserer strømstyringen og fremmer effektiv drift ved å forenkle lastbalansering og forhindre overbelastning.

           Switched

Vår Switched G4 PDU kombinerer avanserte kontrollfunksjoner på uttaksnivå med alle målefunksjonene for strømkvalitet i Metered Input PDU.

           Managed

Vår Managed G4 PDU innlemmer alle funksjonene til Switched-modellen, men går et skritt videre ved aktivt å overvåke og måle viktige strømkvalitetsfaktorer som spenning, strøm og energiforbruk på uttaksnivå. 

Rack PDU G4 omskriver reglene

Øk effektiviteten, sikkerheten, tettheten og fleksibiliteten for å oppfylle dagens datasenterprioriteringer 

eaton-rack-pdu-G4-product-pictures-EVMAF132X-side.jpg

Opplev fleksibiliteten til de nye C39-uttakene

 

Datasenterdesignere har tradisjonelt sett måttet gjette når de skulle spesifisere det nødvendige antallet C13 (10 A)- og C19 (16 A)-uttak. G4 Rack PDU løser dette med de fleksible C39-kombinasjonsuttakene som kobler til både C14- og C20-strømledninger på en sikker måte.
Frem til nå ville du ha måttet beregne nødvendig antall C13- og C19-uttak for distribusjonen på forhånd. C39-uttakene lar deg bytte ut utstyr uten at du får ulempen med å bestille en ny Rack PDU for å oppfylle spesifikke krav til antall uttak. 
 

Forbedre påliteligheten til strømtilkoblinger med G4s innebygde system med høy retensjon for å holde fast standard strømledninger

Innebygd system med høy retensjon på uttaksnivå forhindrer utilsiktede frakoblinger på grunn av vibrasjoner, utilsiktede rykk i ledninger eller vedlikehold av utstyr i racket.  
G4 PDU-uttakene er i tillegg kompatible med P-låsstrømledninger.
Eaton-RACKPDUG4-productimage-C39-stdCBL_DT-LR-en-gb.jpg
 

Ta kontroll over IT-miljøet ditt, og løft cybersikkerheten til neste nivå med den nye G4-kontrollmodulen

EVMAF332C-NMC_DT.jpg
Forbedre brukeropplevelsen under installasjon/idriftsettelse takket være den nye HD-vidvinkelvisningen i farger.
Spar penger på unødvendig IT-infrastruktur, for eksempel ekstra svitsjer og IP-adresser, takket være den nye G4 PDU-seriens funksjonalitet med 32 seriekoblinger .
Øk oppetiden og forbedre servicekapasiteten med «hot-swap»-funksjonaliteten for nettverksadministrasjon og kontrollmodul. Hold serverne i gang mens du erstatter en defekt NMC-modul.
Videre har vi implementert nettverksredundans i NMC-modulen for å minimere effekten av «tidlige» brudd i kjeden. (RSTP-sløyfefunksjon)
VPM-distributed-infrastructure-management-software.png
NMC tilbyr enkel og sikker Bygget med cybersikkerhet i DNA-et og tredjeparts DCIM-løsninger eller IT-systemer gjennom RestAPI, SNMP v3 og Modbus TCP.
To Gb-porter gir fleksibilitet til å definere forskjellige brukerprofiler og tilgangsnivåer i samlokaliseringsdatasentre. 
RACKPDUG4-NetCascading_DT.jpg
Dobbel nettverkstilgang er en nøkkelfunksjon for samlokaliseringsmiljøer. Takket være de to gB-Ethernet-portene gir G4 NMC både sluttbrukere og datasenterleietakere tilgang til PDU-en hver for seg.
Eaton-RACKPDUG4-productimage-PowerSharing_DT-LR-en-gb.jpg
NMC gjør det også mulig for én G4 PDU å slå på en annen PDUs nettverksmodulkontroll hvis den stenges av, samtidig som nettverket får tilgang til kritiske data og tilkoblede sensorer. (Strømdeling)

Bygget med cybersikkerhet i DNA-et

G4s NMC er Cybersecure-sertifisert av uavhengige myndigheter i henhold til UL 2900-1 og IEC 62443-4-2 , og bruker en sikret oppstartsprosess der den fungerer som en rot av en klarert enhet, det vil si en spesielt godkjent, første forsvarslinje mot inntrenging.
Data security
 
Eaton-RACKPDUG4-productimage-Custom_FM6-LR-en-gb.jpg

Maksimer tilgjengelig rackplass med PDU for høy uttakstetthet

I henhold til de siste markedstrendene gir den nye G4 PDU-serien opptil 48 uttak per PDU i et lavprofilchassis
For å oppfylle spesifikke infrastrukturbehov tilbyr Eaton ulike konfigurasjoner av PDU, inkludert 1-fase, 3-fase og forskjellige strømstyrkeklassifiseringer som 16A, 32A og 63A.
 
1095608518

Overvåk nøyaktig strømforbruk 

Måler inngangseffekt, utgangseffekt, individuelt uttak eller strømkrets på en effektiv måte. Gir verdifull informasjon for administrasjon av strømfordeling og belastningsfordeling.
Optimaliserer energiforbruket ved å levere nøyaktighet på 1 % innen enkeltvis strømovervåking for avdelingsfakturering eller samlokaliseringsdatasentre.
 
abstract-office-buildings-with-trees-getty-1246458291

Grønn løsning fra ende til ende etter prosjektering

Halogenfri kabel (også kjent som low smoke zero halogen eller LSZH) leveres som standard med rack PDU G4.
Energieffektiv låsereléteknologi (kun Switched og Managed modeller) kontrollerer strømforsyningen uten behov for kontinuerlig elektrisk inngang.
Effektiv, miljøvennlig emballasje som tar i bruk resirkulerte og resirkulerbare materialer i stedet for plast eller isopor.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close