Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Sterownik systemowy Eaton EC300

Sterownik systemowy Eaton SC300 jest zaawansowanym rozwiązaniem do sterowania i monitorowania dla rozwiązań zasilania prądem stałym Eaton. Dzięki zaawansowanym funkcjom komunikacyjnym, wbudowanej inteligencji, wszechstronnym alarmom i powiadomieniom o stanie systemu sterownik SC300 umożliwia zarządzanie systemem zasilania, w tym stanem systemu zasilania i sieci prądu przemiennego, podtrzymaniem bateryjnym, generatorem i środowiskiem lokalnym.

Nowy sterownik o wyższej wydajności

Sterownik SC300 zastępuje sterownik SC200, zapewniając wyższą wydajność i szereg zaawansowanych funkcji, a jednocześnie jest w pełni kompatybilny z istniejącymi systemami. Udostępnia pełen zestaw zaawansowanych opcji komunikacyjnych, w tym wbudowany interfejs Ethernet, serwer WWW i agenta SNMP. Powiadomienia o alarmach mogą być wysyłane za pomocą SNMP, poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub zamknięcia styków przekaźnika.

Inteligentny system

System SC300 może poprawić wydajność dzięki inteligentnej funkcji "Inteligentne alarmy", która umożliwia wysoce konfigurowalne sterowanie i alarmy w celu zautomatyzowania zarządzania obiektem. Może on na przykład odłączać obciążenia podczas szczytowego obciążenia sieci AC, uruchamiać szafy zewnętrzne w trybie cichym w nocy, zarządzać chłodzeniem lub dostosowywać alarmy w miejscu instalacji do wymagań sieci. SC300 zapewnia pełną kontrolę nad generatorem i możliwość pomiaru paliwa w zastosowaniach pozasieciowych, hybrydowych, z wykorzystaniem akumulatorów, energii słonecznej i wiatrowej.

Instalacja i system przyjazny dla użytkownika

Urządzenie SC300 zapewnia szybką i bezproblemową instalację, ponieważ jest dostarczane jako wstępnie skonfigurowane z domyślną konfiguracją lub plikiem dostosowanym do potrzeb użytkownika. Panel przedni lub komputer z systemem Windows umożliwia łatwe wprowadzanie zmian na miejscu. Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości jest czytelny i ma łatwą w obsłudze strukturę menu. Ponadto do sterownika SC300 można łatwo i tanio dodać płytę Wejść/Wyjść, aby sterownik stał się bardziej wydajny i przyjazny dla użytkownika.
Specyfikacje

Dane techniczne

Tryb pracy  
Zakres napięcia zasilania Od 18 do 60 Vdc
Zakres pracy Standard: -10 do +50°C [14 do 122 °F]
Rozszerzony: -25 do 70°C [-13 do 158 °F]
Standard wejścia/wyjścia  
Wejścia analogowe Czujnik prądu (3), napięcie szyny (1), temperatura (2)
Wejścia cyfrowe 4 Wewnętrzne (wstępnie zdefiniowane)
6 zewnętrznych (zdefiniowanych przez użytkownika) z IOBGP-00/01
9 zewnętrznych (zdefiniowanych przez użytkownika) z IOBGP-10/11/20/21
Wyjścia stycznikowe LVD 2 z jednym modułem IOBGP-00/01/20/21
3 z jednym modułem IOBGP-10/11
Opcje styczników z zatrzaskiem lub normalnie otwartych Do 16 z dodatkowymi modułami IOBGP
Wyjścia przekaźnikowe Beznapięciowy, NO-C-NC, 0,1A @ 60VDC Bezśrubowy blok zacisków, przewody 0,5 mm2 - 2,0 mm2

Ilość
6 z IOBGP-00
8 z IOBGP-20/21
10 z IOBGP-10/11
Interfejsy komunikacyjne  
Cechy fizyczne Ethernet (100BaseT), Micro USB (typ AB), RS-485 i RS-232
Oprogramowanie IPV4, IPV6, http, https (bezpieczna sieć), S3P, Modbus, SMTP (poczta elektroniczna), SNMP V2c, V3 DHCP i Auto IP
Oprogramowanie do zarządzania serwer www
Oprogramowanie do zdalnego zarządzania PowerManagerII. SNMP w wersji V2c lub V3. Obsługuje standardowe oprogramowanie systemu zarządzania siecią. Modbus-TCP i Modbus-RTU. Obsługuje standardowe oprogramowanie BMS.
Cechy mechaniczne  
Wymiary (WSG) SC300: 133,5 mm (3U), 44,5 mm, 70 mm
IOBGP: 106 mm, 175 mm, 18 mm
Montaż SC300: gniazdo prostownika lub montaż na płycie czołowej Orientacja: pionowa lub pozioma
IOBGP: montaż na panelu
Opcje  
Wejście / wyjście Z modułem IOBSS (SiteSure-3G):
Wejścia analogowe: 60
Wejścia cyfrowe: 108
Wyjścia cyfrowe: 108
Komunikacja przez modem Modem GSM do powiadamiania o alarmach SMS Router 3G do pełnej łączności bezprzewodowej
Certyfikaty  
Chiny MII
Ameryka Północna UL, FCC Weryfikacja, IC
Europa CE
Australia / Nowa Zelandia RCM
Linki do pobrania
X
Download Close