Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

xEffect CS

Najnowsza generacja obudów CS z blachy stalowej firmy Eaton jest szczególnie wytrzymała i może być stosowana wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom ochrony, zarówno do skutecznego zabezpieczenia przed bezpośrednim kontaktem z częściami pod napięciem, jak i do zapobiegania uszkodzeniom podzespołów w wyniku przedostania się cieczy lub pyłu. Obudowy posiadają stopień ochrony IP66 (UL/CSA typ 1, 4, 12) dzięki wylewanej uszczelce poliuretanowej spienianej CNC, która zapobiega przedostawaniu się wody, oleju i brudu. To tylko jedna z cech, które sprawiają, że obudowy serii CS są idealnym rozwiązaniem dla tablic rozdzielczych w systemach sterowania budynków przemysłowych i maszynowni. Ponadto, te wytrzymałe obudowy z blachy stalowej spełniają wymagania określone w normie IEC/EN 62208, co oznacza, że są one dopuszczone do stosowania w rozdzielnicach zgodnie z definicją IEC/EN 61439-2.

Stopień szczelności
IP66
Norma Produktowa
IEC/EN 62208
Dostępne modele
z płytą montażową

Główne cechy

Ważne informacje
Bezpieczne i niezawodne obudowy dla ludzi, którzy cenią swój czas

  • 55 standardowych wersji
  • Płyty montażowe o grubości 2,0 lub 3,0 mm do bezpiecznego montażu aparatury
  • Odporne na uderzenia zamki wykonane w całości z metalu
  • Spawane profile drzwiowe zapewniają dodatkową ochronę
  • Sworzeń zawiasu z możliwością szybkiej wymiany
  • Praktyczna obudowa zamka PHZ-A jako innowacyjne wyposażenie dodatkowe

Wyłącznik modułowy- większe bezpieczeństwo, jakość i wszechstronność

Szeroka gama wysokiej jakości wyłączników kompaktowych NZM, rozłączników N i rozłączników bezpiecznikowych XNH firmy Eaton oferuje wszystkie komponenty potrzebne do łatwej rozbudowy rozdzielnicy. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu rozdzielnicy i urządzeń ochronnych wewnątrz obudowy można bezpiecznie wyłączyć obwody prądowe dotknięte awarią.

Dane CAD - efektywne planowanie i inżynieria

Planowanie i inżynieria z wykorzystaniem produktów xEffect CS. Na tej stronie można pobrać dane CAD dla projektów elektrycznych i mechanicznych z firmy Eaton. Modele 2D i 3D są dostępne jako pliki do pobrania na portalu danych Partcommunity. Ponad 50 różnych formatów, w tym STEP, DXF i DWG, gwarantuje kompatybilność z oprogramowaniem inżynierskim, umożliwiając planowanie projektów z zakresu bezpieczeństwa i automatyzacji procesów za jednym kliknięciem myszy. Dzięki przejrzystej strukturze produktów znajdziesz dokładnie te produkty i modele, których potrzebujesz, wraz z odpowiednimi danymi doboru. Dodatkowo, dla każdego produktu można pobrać kartę katalogową.

Zgodność z wszystkimi odpowiednimi normami

Pusta obudowa xEffect CS firmy Eaton spełnia wymagania norm IEC/EN 62208 i UL508A i dlatego jest zatwierdzona do stosowania zarówno w aplikacjach budowy maszyn jak i w zespołach niskonapięciowych zgodnie z IEC/EN 61439-2.

Stabilne płyty montażowe

Najnowsza generacja udanej serii CS jest standardowo wyposażona w bardzo stabilne płyty montażowe z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 2,0 lub 3,0 mm (dla rozmiarów 800 x 400 mm i większych). W celu uzyskania jeszcze większej stabilności duże płyty montażowe są wygięte na bokach. Dla specjalnych zastosowań, Eaton oferuje również perforowane, galwanizowane i malowane proszkowo płyty montażowe (kolor RAL2000) jako akcesoria.

Standaryzowany system zamykania

Odporne na uderzenia zamki, które w całości wykonane są z metalu, zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i ochronę. Jednym z najważniejszych elementów obudów jest komfortowa obudowa zamka PHZ-A, która może być stosowana do wielu standardowych półcylindrów o profilu euro dostępnych na rynku. Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech jest wskaźnik położenia zamka, dzięki któremu od razu widać, czy wkładka znajduje się w pozycji „otwartej” czy „zamkniętej”. Ponadto obudowę zamka PHZ-A można szybko zamontować bez konieczności demontażu standardowej blokady obudowy CS, co eliminuje konieczność stosowania obrotowych dźwigni blokujących, które wymagają czasochłonnego montażu.

Spawane profile drzwiowe

Wszystkie obudowy xEffect CS posiadają w zakresie dostawy przyspawane szyny profilowe do drzwi z perforacją co 25 mm, do montażu szyn DIN lub mocowania przewodów i kabli. Opcjonalnie seria oferuje precyzyjnie dopasowane uchwyty montażowe MTR, służące do mocowania kanałów kablowych bez konieczności wiercenia otworów.

Sworzeń zawiasu z możliwością szybkiej wymiany

Specjalne sworznie zawiasów z technologią szybkiej wymiany umożliwiają szybkie ustawienie zawiasów drzwi po lewej lub prawej stronie, ponieważ każdy metalowy sworzeń można łatwo wyjąć bez użycia specjalnych narzędzi, co zapobiega uszkodzeniu uszczelki drzwi.

System SmartWire-DT firmy Eaton

SmartWire-DT zmniejsza nakład pracy potrzebny do okablowania, testowania i uruchomienia nawet o 85%.

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje

Ogólna specyfikacja techniczna - xEffect CS

Obudowy przemysłowe CS, puste

Wersja zgodna z IEC/EN 62208 i UL508A
Stopień ochrony: IP66 (IK09)
Stopień ochrony (NEMA) Typy 1, 4, 12
Spawane profile drzwi: tak, standard we wszystkich obudowach CS
Grubość płyty montażowej: 2 mm; 3 mm dla rozmiaru 800 x 400 mm i większego
System zamykania: metalowy napinacz, standardowy zamek dwupołożeniowy 3 mm
Klasa ochrony I, z uziemieniem
Materiał obudowy: blacha stalowa, lakierowana proszkowo
Materiał drzwi: blacha stalowa, malowana proszkowo
Materiał płyty montażowej: blacha stalowa, ocynkowana
Kolor: jasnoszary RAL 7035
Kąt otwierania drzwi: 120°
Może być instalowany wewnątrz i w chronionych lokalizacjach zewnętrznych
Dodatkowe szczegóły techniczne znajdują się w najnowszej wersji katalogu PDF

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close