Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Oprogramowanie do wizualizacji graficznej systemów sygnalizacji pożarowej

Oprogramowanie EFGVS do graficznej wizualizacji systemów sygnalizacji pożarowej firmy Eaton to solidne narzędzie do zarządzania i nadzoru nad adresowalnymi systemami firmy Eaton.                        

Użytkownicy mogą monitorować, wizualizować w 2D i w 3D i kontrolować swoje systemy, aby zapewnić szybką lokalizację alarmów i skuteczne zarządzanie nimi. Ergonomiczny i intuicyjny system EFGVS zawiera obszerną listę zaawansowanych funkcji, które zapewniają jego projektantowi oraz nadzorcy obiektu bardzo wydajne narzędzie, które zapewnia, że wszystkie potrzebne informacje i elementy sterujące są dostępne na wyciągnięcie ręki.

Oprogramowanie EFGVS firmy Eaton umożliwia wizualizację planu piętra w 2D, ale zapewnia również globalny widok budynku w 3D. Dostarcza ono informacje o alarmach poprzez powiadomienia dźwiękowe i wizualne, a także rejestruje wszystkie inne zdarzenia oraz usterki systemu, umożliwiając generowanie szczegółowych raportów. Poziom funkcjonalności oprogramowania EFGVS można dostosować w oparciu o lokalne przepisy i dane do logowania użytkownika.

Grafika 3D
Prosta wizualizacja zarządzanego zakładu produkcyjnego
Całą dobę
Dostęp do informacji o systemie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie
Możliwość dostosowania do własnych potrzeb
Dostosuj ten produkt do swoich potrzeb

Zobacz swój system sygnalizacji pożarowej w 2D i w 3D

Dzięki wizualizacji planu piętra w 2D i wizualizacji całego budynku lub obiektu, którym zarządzasz w 3D, możesz szybko i skutecznie rozwiązywać wszystkie problemy przy minimalnym wysiłku.

Nadzór nad jednym budynkiem lub rozległym kompleksem budynków

Oprogramowanie EFGVS umożliwia użytkownikowi monitorowanie systemów sygnalizacji pożarowej firmy Eaton w pojedynczych budynkach lub w dużych kompleksach. Dzięki trybowi zdalnemu i dostępowi dla wielu użytkowników, zarządzanie systemem jeszcze nigdy nie było tak proste.

Bardziej wydajne narzędzia

Gama narzędzi i oprogramowania do systemów sygnalizacji pożarowej firmy Eaton, została zaprojektowana z myślą o wyeliminowaniu problemów związanych z ich montażem, uruchomieniem i konserwacją. Te narzędzia są niezbędnym dodatkiem do konfiguracji każdego systemu.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close