Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Zaprojektuj bardziej elastyczne centrum przetwarzania danych

Gdy tylko zdążymy sobie przyswoić nową technologię, ona już się zmienia. Twoje centrum przetwarzania danych musi już dziś spełniać wymagania Big Data, oferując wydajność nowej generacji. Pomożemy Ci zaprojektować rozwiązania zapewniające sprawność, elastyczność i skalowalność, tak aby dopasować przestrzeń fizyczną do stale zmieniającej się infrastruktury IT.

Bądź przygotowany na jutro dzięki elastycznemu projektowaniu centrów przetwarzania danych

Z powodu ciągłych zmian technologicznych centrum przetwarzania danych musi być gotowe na jutro, już dziś: wydajne, elastyczne i skalowalne. Od wirtualizacji po racjonalizację infrastruktury centrum przetwarzania danych, niezależnie od tego, czy jest to wydłużenie okresu eksploatacji istniejącego obiektu, czy budowa nowego, pomożemy Ci skupić się na wzroście pojemności i produktywności w celu uzyskania jak najlepszego zwrotu z inwestycji.

Zaprojektowane na wzrost i zmiany

Jakie będą wymagania jutra? Odpowiedź na to pytanie jest Twoim wyzwaniem. Wykorzystanie nowych technologii może spowodować stworzenie infrastruktury pomocniczej, która sama w sobie przewyższy żywotność sprzętu IT. Nie chcesz budować ponad miarę. Odpowiedzią na ten problem jest skalowalność. Począwszy od dystrybucji energii, a skończywszy na kondycjonowaniu, jakości, monitorowaniu i zarządzaniu zasilaniem gwarantowanym - projektujemy skalowalne, elastyczne rozwiązania, które mogą być dostosowane do rozwoju firmy i uwzględniać zmieniające się technologie. 

Minimalizacja całkowitego kosztu posiadania (TCO)

Inwestycja w sprzęt obejmuje nie tylko koszt jego zakupu. To również koszty eksploatacji i serwisowania. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o długotrwałej wydajności i maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Nasze urządzenia do dystrybucji zasilania są modułowe zarówno na poziomie szafy rack, jak i systemu szaf. Nasze wyjątkowo wydajne zasilacze UPS obniżają koszty energii elektrycznej poprzez jej mniejsze zużycie i mniejsze wymagania w zakresie chłodzenia. Dzięki kompaktowym rozmiarom nasze konstrukcje zapewniają cenną przestrzeń dla innych oszczędnych rozwiązań.

Modernizacja starzejącej się infrastruktury

Upgrade aging infrastructure.jpg

Uzasadnienie modernizacji oznacza ocenę sprzętu, w tym wydajności, skalowalności lub korzyści wynikających z zastosowania nowszych technologii, bieżące koszty umów dotyczących konserwacji, napraw i serwisu oraz inne czynniki, które mają wpływ na zwrot z inwestycji. Oprócz rzeczywistego kosztu sprzętu pojawia się pytanie, czy można sobie pozwolić na modernizację, biorąc pod uwagę cały cykl projektowania, budowy i eksploatacji. 

Mamy doświadczenie w tego typu projektach, dzięki czemu modernizacja infrastruktury staje się szybszym, wydajniejszym i bardziej opłacalnym procesem. Dostarczamy produkty i usługi, które są kompatybilne z istniejącymi instalacjami, tak aby można było czerpać wszystkie korzyści z nowego sprzętu bez konieczności dużych inwestycji w proces przygotowania.

Uwolnij uwięzioną wydajność

Spełnianie rosnących wymagań biznesu to niekończące się wyzwanie. Wymaga to zwiększania pojemności przy jednoczesnej pracy z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury. Ale jak dodawać nowe komponenty, gdy nie ma wystarczającej powierzchni? Czy też miejsca w szafach rack? A może nie wiesz jak wykonać układ dystrybucji energii potrzebnej do ich zasilania? Pokażemy Ci jak to zrobić. Pomożemy Ci dokonać zmian w architekturze, dodawaniu, usuwaniu lub w zmianie sprzętu, aby zapewnić większą wydajność w dostępnym środowisku. Nasze rozwiązania: listwy PDU, szafy rack i systemy zabudowy, mogą współpracować z już istniejącymi konfiguracjami.

Zwolnij miejsce dla produktywności

Przestrzeń w każdym centrum przetwarzania danych jest na wagę złota. Nasze produkty mogą pomóc w zwolnieniu miejsca, poprzez prowadzenie zasilania i okablowania w bardziej wydajny sposób, eliminując zbędne elementy i zmniejszając zajętą przestrzeń. 

Nasze rozwiązania szynoprzewodów umożliwiają dystrybucję energii elektrycznej, a systemy zarządzania okablowaniem zapewniają łatwość instalacji i uporządkowaną sieć rozdziału energii w całym centrum przetwarzania danych. Konstrukcja naszych listew PDU ma niski profil, bez dużych wystających przełączników. Portfolio naszych produktów umożliwia gęstsze okablowanie wewnątrz szaf rack oraz elastyczność w przemieszczaniu i usuwaniu sprzętu, zapewnia lepszy przepływ powietrza i pozwala na niezakłócone korzystanie z wysokowydajnych systemów obliczeniowych.

Wysoka dostępność zasilaczy UPS sprawia, że klienci firmy CoSentry są nieprzerwanie obsługiwani

Firma CoSentry potrzebowała najwyższej dostępności. Nasz system UPS zapewnił bezprecedensową niezawodność i wydajność.