Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Zwiększona wydajność centrów przetwarzania danych bez utraty dostępności

W dzisiejszym, cyfrowo połączonym świecie nie można sobie pozwolić na przestoje w centrach przetwarzania danych. Ty i Twoi klienci oczekujecie nieprzerwanej dostępności. Możemy pomóc Ci zwiększyć dostępność zasilania i jego niezawodność, tak aby zapewnić stały dostęp do danych i ich ochronę.

Wykorzystaj w pełni swoje zasoby i zwiększ niezawodność zasilania

Wykorzystaj wszystkie zasoby i możliwości w swoim centrum przetwarzania danych, niezależnie od jego rozmiaru i wieku, aby zwiększyć dostępność i ochronę danych. Pomożemy Ci rozwiązać problemy zanim urosną one do zbyt dużych rozmiarów, poprawimy efektywność wykorzystania energii (PUE) i zmniejszymy całkowite koszty zasilania. 

Zapobiegawcze rozwiązywanie problemów

Lepsza komunikacja pomiędzy działem IT a kierownictwem obiektu może pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu potrzebami systemowymi i osiągnięciu celów biznesowych. Zapewnienie tego wymaga jednak odpowiedniego podejścia. Pomożemy Ci zintegrować istniejący system zarządzania obiektem, oprogramowaniem i infrastrukturą konwergentną w celu optymalizacji zarządzania zasobami, zapobiegawczego monitorowania i zarządzania jakością energii. Dzięki temu zmniejszy się liczba nieprzewidzianych awarii, przestojów i napraw serwisowych, a jednocześnie zostaną obniżone koszty eksploatacji. 

Monitorowanie i zwiększanie efektywności energetycznej (PUE)

Zasilanie Twojego obiektu zgodnie z precyzyjnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i tworzenie jak najmniejszej ilości odpadów jest sporym wyzwaniem. Zwiększenie efektywności wykorzystania energii (PUE) jest jednak konieczne. Począwszy od systemów UPS, które zapewniają najwyższą sprawność na rynku, a skończywszy na systemach, które mogą zapobiec marnotrawstwu energii wykorzystywanej do chłodzenia, możemy pomóc w prowadzeniu możliwie najbardziej energooszczędnego centrum przetwarzania danych. 

Zmniejszenie kosztów energii

Zasilanie centrum przetwarzania danych wymaga ogromnej ilości energii elektrycznej. Ponieważ zużycie energii elektrycznej prawdopodobnie podwoi się w ciągu najbliższych pięciu lat, centra przetwarzania danych potrzebują innowacyjnych rozwiązań, aby ograniczyć zapotrzebowanie na energię i związane z tym koszty. Nasze produkty i usługi są zaprojektowane tak, aby zapobiegać stratom energii i jej marnowaniu w trakcie całego procesu, począwszy od dystrybucji energii, poprzez gospodarkę cieplną i zarządzanie przepływem powietrza, a skończywszy na audytach energetycznych. 

 

 

Współpraca z Zenium zwiększa wydajność centrów przetwarzania danych

Pomogliśmy przyspieszyć budowę centrum przetwarzania danych Zenium London One i zaoszczędzić cenną powierzchnię.