Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Lokalizacja: Boulder, Colorado

Sektor: Biofarmaceutyczny

Wyzywanie: W swoim zakładzie CO o powierzchni 154.000 stóp kwadratowych w Boulder, firma Array opiera swoją działalność na urządzeniach do testowania i opracowywania nowych leków.

Rozwiązanie: Firma Array odkryła doskonałe urządzenie Rx, dzięki trójfazowemu zasilaczowi UPS 9355 15 kVA firmy Eaton.

Rezultaty: Array BioPharma może koncentrować się na rozwoju potencjalnie ratujących życie leków i nie musi się martwić o czas sprawności swoich najważniejszych systemów testowych.

Informacje kontaktowe: 
Eaton Corporation
Electrical Group
8609 Six Forks Road
Raleigh, NC 27614
1800-356-5794

Najlepsze w zasilaczu UPS jest to, że nie trzeba o nim myśleć. Jest on jak stróżujący pies, którego nie musimy karmić.

David Fry, research associate, Array BioPharma Inc.

Kontekst

Założona w 1998 roku firma Array BioPharma Inc. jest zaangażowana w odkrywanie, rozwój i komercjalizację leków o małych cząsteczkach. Dzięki własnemu procesowi rozwoju leków skoncentrowanemu głównie na leczeniu chorób wyniszczających i zagrażających życiu, firma biofarmaceutyczna specjalizuje się w lekach stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych i zapalnych. 

Zatrudniając ponad 375 pracowników, którzy są wspomagani profesjonalnym wkładem blisko 300 naukowców i lekarzy, firma Array współpracuje również z wiodącymi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi w celu odkrycia i rozwoju potencjalnych leków w szerokim zakresie obszarów terapeutycznych.

 

Wyzwanie

W swoim zakładzie CO o powierzchni 154.000 stóp kwadratowych w Boulder, firma Array opiera swoją działalność na różnych wrażliwych urządzeniach do testowania i opracowywania nowych leków. Wśród nich jest dyfraktometr rentgenowski (XRD), urządzenie pomiarowe, które analizuje strukturę materiału z wzorca rozpraszania wytwarzanego podczas oddziaływania z nim wiązki promieniowania lub cząsteczek. Maszyna jest używana przez chemików firmy Array do sprawdzania poziomu krystalitów w proszkach farmaceutycznych.

"Mówimy tutaj o urządzeniu o wartości 100.000 dolarów, "wyjaśnia David Fry, jeden z partnerów badawczych firmy. "Nie chodzi tylko o to, że lampy rentgenowskie są bardzo drogie, ale urządzenie musi być ostrożnie włączane i wyłączane, aby nie dopuścić do ich wysadzenia."

Badacz mówi z doświadczenia: Na początku 2007 roku niestabilne zasilanie uszkodziło to czułe urządzenie, wyłączając je z eksploatacji na prawie trzy tygodnie. W tym okresie chemicy nie mogli przetestować krystalicznej postaci swoich związków i ostatecznie konieczne było zlecanie przebadania próbek w innym laboratorium.

"W ten sposób posiadanie przez nas urządzenia XRD, minęło się z celem, "zauważa Fry, wskazując na to, że firma Array wdrożyła urządzenie we własnym zakresie w celu wyeliminowania kosztów i czasu potrzebnego na wysłanie próbek do badań. "Oczekiwanie na wyniki tych badań może potrwać nawet dwa tygodnie, podczas gdy u nas na miejscu mamy zdolność do ich uzyskania w 20 minut." Niedogodności związane z awarią urządzenia nie były nawet najgorszą trudnością, z jaką musiała się zmierzyć firma Array. "Trzy tygodnie przestoju w działalności, kosztowało firmę bardzo dużo pieniędzy i odbiło się na jej wydajności," przyznaje Fry. "Wtedy właśnie doszliśmy do wniosku, że musimy zaopatrzyć się w zasilacz UPS."

Firma Array skoncentrowała swoje wysiłki na znalezieniu najlepszego rozwiązania ochrony zasilania dla maszyny XRD, szybko spełniając dwa warunki wstępne. Według Fry'a, niezwykle ważne było wprowadzenie do użytku systemu zasilania gwarantowanego, zdolnego do zapewnienia ciągłego, czystego zasilania bardzo czułego urządzenia XRD. Kolejnym kluczowym czynnikiem była kompatybilność generatora, podobnie jak rozwiązanie oferujące wystarczający czas podtrzymania obciążenia do momentu, gdy generator Array'a będzie w stanie całkowicie się włączyć.

"Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu, muszę wiedzieć, że UPS będzie zasilał urządzenie XRD przez podwójną ilość czasu potrzebną do uruchomienia generatora, "mówi Fry.

 

Rozwiązanie

Firma Array odkryła doskonałe urządzenie Rx, dzięki trójfazowemu zasilaczowi UPS 9355 15 kVA firmy Eaton. Dostępny w modelach o mocy od 10 do 30 kVA, UPS 9355 całkowicie izoluje urządzenie XRD od zasilania sieciowego dzięki prawdziwej, podwójnej konwersji online. Zabezpieczając się przed wszystkimi dziewięcioma najczęściej występującymi problemami z zasilaniem - w tym przerwami w dostawie prądu, spadkami i skokami napięcia, przepięciami, zakłóceniami i niestabilnością zasilania, szumami w linii zasilającej, zmiennością częstotliwości, przełączaniem stanów przejściowych i zniekształceniami harmonicznymi - UPS 9355 zapewnia najwyższy dostępny poziom niezawodności.

"Najlepsze w zasilaczu UPS jest to, że nie trzeba o nim myśleć," mówi Fry. "Jest on jak stróżujący pies, którego nie musimy karmić."

Ta ciągła dostępność ma kluczowe znaczenie dla zakładu firmy Array, który według Fry’a, co najmniej raz w roku doświadcza co najmniej jednej poważnej awarii, wywołanej przez burzę, a także sporadyczną niestabilnością zasilania w okresie letnim. "Jednak nigdy nie wiadomo, co się wydarzy," zaznacza. "Mogłaby przyjść ciężka burza śnieżna i spowodować spustoszenie naszego sprzętu lub może wystąpić dowolny szkodliwy czynnik. Zasilacz UPS przynosi prawdziwy spokój ducha."

Ochrona jest dodatkowo wzmocniona w zasilaczu UPS 9355, dzięki wyjątkowej technologii ABM firmy Eaton, która znacznie wydłuża żywotność jego baterii. Innowacyjna trzystopniowa technika ładowania charakteryzuje się wydłużonymi okresami odpoczynku pomiędzy fazami ładowania, jak również ładowaniem z kompensacją temperaturową, co optymalizuje czas ładowania i zapewnia, że baterie będą działać zgodnie z oczekiwaniami, kiedy firma Array najbardziej ich potrzebuje.

Do wyjątkowego poziomu niezawodności UPS 9355 należy dodać wysoki współczynnik mocy wyjściowej 0,9, który umożliwia zasilenie większej liczby urządzeń niż konkurencyjne zasilacze UPS o współczynniku mocy równym jedności VA oraz o niższych współczynnikach mocy. Co więcej, dzięki smukłej konfiguracji wieży, która zawiera wewnętrzne baterie, UPS 9355 zapewnia wysoką gęstość mocy na stopę kwadratową. W rzeczywistości pakiet oszczędzający miejsce zajmuje połowę powierzchni zajmowanej przez poprzednią generację systemów zasilania gwarantowanego, co dla firmy Array okazało się kolejną cenną zaletą. Mierząc zaledwie 12 cali szerokości i 33 cale głębokości łącznie z bateriami, UPS 9355 nie zajmuje dużo miejsca w laboratorium.

"Udało nam się go zmieścić w rogu pomieszczenia," mówi Fry. "Musieliśmy utrzymać dotychczasową powierzchnię podłogi."

Ponadto elastyczne możliwości instalacji urządzenia uzupełniły środowisko laboratoryjne, w którym znajduje się sprzęt, który musi być chłodzony wodą i w związku z tym posiada jej odpływy w podłodze.

"Byliśmy w stanie umieścić zasilacz UPS na szynach i trzymać go z dala od podłogi, na wypadek gdyby kiedykolwiek zdarzył się wyciek wody," wyjaśnia Fry.

Firma Array docenia również możliwości w zakresie czasu pracy, jakie oferuje UPS 9355, którego wewnętrzne baterie zapewniają trzykrotnie dłuższy czas pracy niż w przypadku jego konkurencyjnych odpowiedników. Poza tym, użytkownicy mają możliwość łatwego zwiększenia czasu pracy poprzez dodanie zewnętrznych modułów bateryjnych (EBM). W rzeczywistości, urządzenie dostarcza dwa razy więcej czasu pracy niż to było początkowo wymagane przez Fry'a - czterokrotnie więcej czasu pracy, niż potrzeba, aby ręcznie wyłączyć XRD.

"Jeśli wystąpi problem z uruchomieniem generatora, to mamy dużo czasu, żeby do niego wejść i włączyć go ręcznie," potwierdza Fry.

W rzeczy samej, przyjazna dla generatora mocy konstrukcja UPS 9355 była kolejnym kluczowym punktem przy jego zakupie przez firmę Array. Przy całkowitym zniekształceniu harmonicznych na wejściu (THD) poniżej 5-ciu procent bez uszczerbku dla ogólnej sprawności, UPS zapewnia maksymalny transfer mocy pomiędzy źródłem a chronionym obciążeniem, umożliwiając wyjątkową kompatybilność z generatorami.

 

Wdrożenie

Ponieważ mała powierzchnia podstawy UPS 9355 obsługuje więcej opcji lokalizacji, urządzenie można było szybko i łatwo zainstalować w laboratorium. Certyfikowany inżynier obsługi klienta firmy Eaton (CSE) przeprowadził uruchomienie UPS, jak również poinstruował Fry’a odnośnie różnych parametrów pracy zasilacza.

"Serwisant pokazał, jak uzyskać informacje z przedniego panelu," zauważa Fry, dodając, że ceni sobie łatwość z jaką może uzyskać dostęp do istotnych informacji. "Naprawdę nie musimy nic robić z tym urządzeniem."

 

Rezultat

Dzięki wprowadzeniu do użytku zasilacza UPS 9355, firma Array BioPharma może koncentrować się na rozwoju potencjalnie ratujących życie leków i nie musi się martwić o czas sprawności swoich systemów testowych o krytycznym znaczeniu. Dzięki zastosowaniu UPS 9355, nasza firma jest teraz w stanie:

  • Zapewnić ciągły dostęp do maszyny XRD, umożliwiając naukowcom wykonanie niezbędnych testów i procedur
  • Zachować produktywność przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed kosztownymi przestojami
  • Upewnić się, że XRD będzie działać do momentu uruchomienia generatora mocy firmy Array'a, dzięki możliwościom zasilacza UPS 9355 od firmy Eaton
  • Łatwo dostosować elastyczne opcje instalacji do wymagań środowiska laboratoryjnego firmy Array