Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Lokalizacja: Randolph, New Jersey

Sektor: Budowa maszyn 

Wyzwanie: Złożone okablowanie i zbyt długi czas rozwiązywania problemów

Rozwiązanie: System SmartWire-DT firmy Eaton

Rezultaty: Zwiększona ogólna wydajność linii produkcyjnej

System okablowania szafy sterowniczej SmartWire-DT firmy Eaton zwiększył ogólną wydajność naszych linii produkcyjnych, poprawił efektywność sprzętu klienta, a także pozwolił nam dostarczyć naszym klientom produkty i usługi, których oczekują.

Clifford Smith, president, Modular Packaging

Kontekst

Dzięki 50-letniemu doświadczeniu, firma Modular Packaging Systems Inc. jest liderem w dostarczaniu maszyn pakujących i rozwiązań dla szerokiego grona klientów z branży farmaceutycznej, żywieniowej i suplementacyjnej.

Firma specjalizuje się w rozwoju i produkcji maszyn do efektywnego pakowania na liniach produkcyjnych suchych produktów, takich jak tabletki i kapsułki - oferując szeroką gamę rozwiązań od pojedynczych maszyn pakujących do w pełni zintegrowanych i nietypowych linii pakujących.

Duża część sukcesu firmy wynika z jej zdolności do pełnej integracji rozwiązań w zakładzie przed wysyłką, z rozwiązaniami gotowymi do szybkiej instalacji i uruchomienia po dostawie do zakładu klienta docelowego. Aby wesprzeć ten kluczowy aspekt swojej działalności, firma Modular Packaging stale poszukuje nowych i innowacyjnych sposobów na usprawnienie procesów produkcyjnych i poprawę dokładności maszyn, aby lepiej służyć swoim klientom.

 

Wyzwanie

Konsekwentnym wyzwaniem dla firmy Modular Packaging jest redukcja kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności produkcyjnych i dokładności. W segmencie budowy maszyn pakujących, zmniejszenie liczby problemów i możliwość szybkiego dostosowania linii produkcyjnych do potrzeb klienta skraca czas wprowadzania produktów na rynek i zwiększa konkurencyjność cenową. W rezultacie firma stale rozpatruje nowe technologie, które umożliwiają szybsze wprowadzanie na rynek bez poświęcania wydajności lub niezawodności swoich systemów maszynowych.

Ponieważ każdy z klientów firmy wymaga innych maszyn z zupełnie innymi interfejsami do integracji z nowymi lub istniejącymi liniami pakującymi, Modular Packaging staje dodatkowo przed wyzwaniem zwiększenia wydajności linii produkcyjnej pomimo stale zmieniających się zadań komunikacyjnych i okablowania.

Aby sprostać temu wyzwaniu, firma poszukiwała nowego rozwiązania w zakresie okablowania szafy sterowniczej, które uprościłoby proces produkcji oraz zapewniało szybkie dostosowanie się do stale zmieniających się platform sterowania.

 

Rozwiązanie

Po konsultacji z ekspertami firmy Eaton w dziedzinie sterowania maszynami, firma Modular Packaging postanowiła pójść naprzód i wprowadzić system SmartWire-DT do swoich linii pakujących. Przed rozpoczęciem pracy z firmą Eaton, maszyny posiadały tradycyjne korytka kablowe, które utrzymywały wiele przewodów sterujących wychodzących z rozdzielnicy głównej.

„Nasze zainteresowanie integracją systemu SmartWire-DT z naszymi liniami wzrosło, gdy spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy Eaton na targach PackExpo”, powiedział Clifford Smith z firmy Modular Packaging. „Zależało nam na włączeniu do naszych systemów takiego produktu, który ułatwiłby szybsze budowanie linii pakujących, zwiększyłby wsparcie dla naszych klientów i usprawnił nasze systemy sterowania”.

Firma zidentyfikowała potencjał oszczędności czasu montażu w rozwiązaniu SmartWire-DT firmy Eaton, opartym o pojedynczy, ośmiożyłowy przewód taśmowy, który zastępuje złożone okablowanie sterownicze. Wstępna ocena firmy Modular Packaging wykazała, że technologia ta pozwoliłaby na utworzenie elastycznych linii produkcyjnych oferując:

  • Skrócony czas okablowania i instalacji stacji sterującej operatora
  • Redukcję kosztów projektowania, okablowania, testowania i uruchomienia maszyn
  • Większą elastyczność w zakresie wprowadzania opcji określonych przez użytkownika

Dzięki systemowi SmartWire-DT całe okablowanie sterownicze jest zamienione na jeden płaski przewód, co znacznie ułatwia budowę i konfigurację szafy sterowniczej. Ponadto rozwiązanie to można połączyć za pomocą wielu popularnych przemysłowych interfejsów komunikacyjnych. Oznacza to, że wszystkie komponenty systemu SmartWire-DT podłączone za urządzeniem mogą być ujednolicone, aby uprościć czasochłonne zadania inżynieryjne, zwykle związane z integracją inteligentnych platform sterowania.

 

Rezultaty

Największym problemem firmy Modular Packaging była obawa, że montaż platformy SmartWire-DT zajmie więcej czasu niż przewidywano. „Byliśmy mile zaskoczeni, że całkowity czas montażu systemu SmartWire-DT był znacznie krótszy niż pierwotnie przewidywaliśmy”, powiedział Smith.

Firma Modular Packaging mogła zobaczyć natychmiastowe rezultaty po integracji systemu SmartWire-DT. „System SmartWire-DT firmy Eaton pozwala nam podłączać różne czujniki i zawory różnych produktów w jednym połączeniu, zamiast prowadzić każdy przewód z powrotem do rozdzielnicy głównej”, powiedział Smith. „Zwiększyło to ogólną wydajność naszych linii produkcyjnych, poprawiło efektywność urządzeń dla klientów i pozwoliło nam dostarczać naszym klientom produkty i usługi, których oczekują”.

Oprócz uproszczenia procesu okablowania, system SmartWire-DT usprawnia również testowanie. Skrócenie czasu uruchomienia i problemów podczas niego występujących ogranicza też koszty pracy. Węzły podłączone do systemu SmartWire-DT zawierają diody LED, które wyraźnie wskazują stan każdego podłączonego urządzenia. Przez te wizualne wskaźniki, pracownicy firmy Modular Packaging mogą natychmiast ustalić, czy okablowanie jest prawidłowe, co całkowicie zredukowało ręczny proces testowania każdego przewodu indywidualnie.

Unikalne rozwiązanie okablowania szafy sterowniczej firmy Eaton zapewnia sprawdzoną przewagę konkurencyjną. Komponenty współpracują ze sobą w celu uproszczenia i przyspieszenia projektowania oraz budowy maszyn. W przypadku firmy Modular Packaging oznacza to bardziej efektywny projekt szafy sterowniczej oraz produkt wprowadzany na rynek w dużo krótszym, niż do tej pory czasie.