Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

002275
Kod modelu: SPT4

Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia Akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN Materiał izolacyjny kieszeni na schematy elektryczne, DIN A4, samoprzylepne lub mocowane na śruby

General specifications

Nazwa produktu
Akcesoria Eaton xEffect kieszeń na schematy elektryczne
Numer katalogowy
002275
EAN
4015080022756
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.216 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SPT4

Specyfikacje produktu

Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Numer RAL
7035
Wykończ. powierzchni
RAL 7035, jasnoszary
Kolor
Szary
Sposób montażu
Mocowanie samoprzylepne
Typ akcesor. / części zam.
Kieszenie na schematy
Materiał izolacyjny kieszeni na schematy ideowe
Format
DIN A4 pozioma
Materiał
Tworzywo sztuczne z samoprzylepnym tyłem
z tworzywa sztucznego
Model
Kieszeń na schemat połączeń

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.