Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

002276
SPT5

Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia Akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN Materiał izolacyjny kieszeni na schematy elektryczne, DIN A5

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria Eaton xEffect kieszeń na schematy elektryczne
Numer katalogowy
002276
EAN
4015080022763
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.153 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SPT5

Specyfikacje produktu

Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Numer RAL
7035
Wykończ. powierzchni
RAL 7035, jasnoszary
Kolor
Szary
Sposób montażu
Mocowanie samoprzylepne
Typ akcesor. / części zam.
Materiał izolacyjny kieszeni na schematy ideowe
Kieszenie na schematy
Format
DIN A5 pozioma
Materiał
Tworzywo sztuczne z samoprzylepnym tyłem
z tworzywa sztucznego
Model
Kieszeń na schemat połączeń

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.