Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

012/0075

3A 440V AC 230V DC BEZPIECZNIK REF NATO

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
012/0075
EAN
5027590425315
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
36 mm
Szerokość produktu
56 mm
Masa produktu
3.84 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
3 A
Typ prądu
AC/DC
Napięcie znamionowe AC
440 V
Napięcie znamionowe DC
230 V
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Wskaźnik bezpiecznika
Bez wskaźnika
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
230 V
Typ
Przesunięty bezpiecznik przykręcany

Eksport specyfikacji produktu