Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

013158
HK-K3X240

Zacisk xEffect firmy Eaton, typ K, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Zestaw do konwersji dla K3x240/ na przewód pomocniczy 2,5 mm²

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
013158
EAN
4015080131588
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.23 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
HK-K3X240

Dodatkowe informacje

Funkcje
Akcesoria
Cechy specjalne
  • Śruba M4 z płytką dociskową
  • Dozwolony przekrój przewodów 0,5–2,5 mm²
Używane z
K3X240/…
Do przewodu obwodu sterującego

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Zestawy do przebudowy zacisków 160 – 1000 A
Inne maszyny
Akcesoria do zacisków
Akcesorium
Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.