Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

014480
D150-CI43-NA

Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Pokrywa, Przezroczysty, szary przydymiony, Wys. x szer. x gł. = 250x375x50 mm, model NA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
014480
EAN
4015080144809
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
0.648 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
D150-CI43-NA

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Plombowane zamknięcia pokryw
Odpowiednie do
Konfiguracja zewnętrzna
Używane z
U-CI43…
Podstawowa obudowa
Pokrywa obudowy dla Ameryki Północnej
xEnergy Safety Ci

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Pokrywy obudowy ND
Kolor
Inne maszyny
Typ
  • Podstawowa obudowa
  • Pokrywa obudowy dla Ameryki Północnej
  • xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
850°C; wymogi normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 10 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65, z dołem
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Przezroczysty, szary przydymiony
Materiał
z tworzywa sztucznego
Głębokość montażowa
150 mm
Wykończ. powierzchni
Nieutwardzony
Typ jednostki
System modułowy
Stopień ochrony
IP65

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
13 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
26 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
14 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
13 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
28 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
27 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.