Zacisk xEffect firmy Eaton, typ K, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Zacisk przyłączeniowy, 400A, 1-bieg., okrągły/okrągły
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
017082
|
| EAN |
4015080170822
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
115 mm
|
| Szerokość produktu |
52 mm
|
| Masa produktu |
1.047 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
K240/1/BR
|
| Cechy |
Osłona izolacyjna przed dotykiem
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Przewody linkowe
Do przewodów wielożyłowych |
| Używane z |
Budowa panelu akcesoriów
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej |
| Typ akcesor. / części zam. |
Zaciski 160 – 1000 A
Końcówki |
| Prąd znamionowy |
400 A
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy
|
| Typ |
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 VAC
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
400 A
|
| Przekrój przewodu, wejście — maks. |
120 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście — min. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście AWG — maks. |
4 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście AWG — min. |
4 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście — maks. |
120 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście — min. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks. |
4 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście AWG — min. |
4 mm²
|
| Sposób montażu |
Śruby
|
| Liczba połączeń (mniej niż 6 mm²) |
0
|
| Liczba połączeń (mniej niż AWG 6) |
0
|
| Liczba połączeń (więcej niż 25 mm²) |
2
|
| Liczba połączeń (więcej niż 250 kcmil) |
0
|
| Liczba połączeń (10 mm²) |
0
|
| Liczba połączeń (16 mm²) |
0
|
| Liczba połączeń (25 mm²) |
0
|
| Liczba podłączeń (25 kcmil) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 2) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 4) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 4/0) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 6) |
0
|
| Liczba połączeń (łącznie) |
2
|
| Liczba wejść |
2
|
| Liczba wyjść |
2
|
| Pojemność złącza (przewód alum.) |
95 mm²–185 mm² (1x)
50 mm²–95 mm² (2x) |
| Pojemność zacisku (przewód miedz./alumin.) |
50 mm²–240 mm² (1x)
25 mm²–120 mm² (2x) |
| Typ połączenia |
Mocowanie
Śrubowy |