Eaton Moeller® series, osłona zacisków, 3p, do rozłącznika izolacyjnego P1
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, osłona zacisków
|
| Numer katalogowy |
017253
|
| EAN |
4015080172536
|
| Długość/głębokość produktu |
49 mm
|
| Wysokość produktu |
24 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.009 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
H-P1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Funkcje |
Możliwość opcjonalnego wykorzystania w przewodach wejściowych i/lub odprowadzeniu
|
| Akcesoria |
Osłona ochronna zacisków połączeniowych (osłona uchwytów szyny zbiorczej)
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Pokrywa
|
| Typ |
Osłona zacisków
|