Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

019658
KT13,5

Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia Akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN Przepust kablowy, PG13.5, IP65

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcescoria Eaton xEffect przepust kablowy PG
Numer katalogowy
019658
EAN
4015080196587
Długość/głębokość produktu
122 mm
Wysokość produktu
104 mm
Szerokość produktu
106 mm
Masa produktu
0.003 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
KT13,5

Specyfikacje produktu

Używane z
NYM/NYY 4 żyły, 1,5 mm² - 4 mm²
Do ściany o grubości 2 – 8 mm
Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Cechy
Gazoszczelność
Wodoszczelność
Rozmiar gwintu
0
Średnica otworu
21.5 mm
Do przewodu o śr. zewn. — maks.
16 mm
Do przewodu o śr. zewn. — min.
7 mm
Do grubości ściany — maks.
8 mm
Do grubości ściany — min.
2 mm
Liczba przewodów — maks.
1
Liczba kabli — min.
1
Średnica otworu
21.5 mm
Temp. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura pracy — min.
-5 °C
Do kabla o średnicy — maks.
16 mm
Do przewodu o średnicy — min.
7 mm
Rozmiar gwintu (PG)
13.5
Typ wejścia kablowego
PG 13.5
Okrągły
Wykończ. powierzchni
Podobny RAL 7035
Kolor
Szary
Stopień ochrony
IP65
Ochrona powierzchni
Inne maszyny
Typ akcesor. / części zam.
Przepusty kablowe
Zarządzanie przewodami
Jakość materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał
Miękkie PCW
z tworzywa sztucznego
Bez kadmu i ołowiu
Model
Zamknięte

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.