Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

022650
Kod modelu: D-K150

Zacisk xEffect firmy Eaton, typ K, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Zestaw do przeróbki na K150/ z płaski/okrągły=> okrągły/okrągły

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
022650
EAN
4015080226505
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
0.094 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
D-K150

Delivery program

Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Typ akcesor. / części zam.
Zestawy do przebudowy zacisków 160 – 1000 A
Inne maszyny
Akcesoria do zacisków
Akcesorium

Technical Data - Electrical

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
250 A

Additional information

Funkcje
Akcesorium
Odpowiednie do
do przebudowy przyłącza taśmowego na przyłącze kablowe
Używane z
Dla jednego przewodu
K150/…

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.