Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

024404
KT16F

Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Przepust kablowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton ExEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy
Numer katalogowy
024404
EAN
4015080244042
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
0.006 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
KT16F

Dodatkowe informacje

Cechy
Wodoszczelność
Cechy specjalne
  • Przepust wentylacji z filtrem
  • Montaż pod obudową lub z boku obudowy
Ryzyko pęknięcia z powodu naprężenia
Stosunkowo wysokie
Używane z
PG
Budowa panelu akcesoriów
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Zatyczki, tuleje wyrównania ciśnienia
Zarządzanie przewodami
Kolor
Szary
Granatowoszary (RAL 7032) + biały
Model
Zamknięte
Typ
  • Budowa panelu akcesoriów
  • Ogólne akcesoria szafy sterowniczej

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Odporność temperaturowa
Odporny na temperaturę: Od 0°C do 60°C, krótkotrwale do około 80°C

Technical data - mechanical

Średnica otworu
23.5 mm
Typ wejścia kablowego
Okrągły
PG16
Odporność chemiczna
Odporny na: rozcieńczone kwasy nieoksydujące, ługi i sole, alkohole, węglowodory aromatyczne i halogenowane, środki zwilżające.
Stopień ochrony
IP50
Inne maszyny
Do grubości ściany — maks.
6.5 mm
Do grubości ściany — min.
1 mm
Materiał
PE i PVC
z tworzywa sztucznego
Jakość materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Liczba przewodów — maks.
1
Liczba kabli — min.
1
Średnica otworu
23.5 mm
Ochrona powierzchni
Inne maszyny
Rozmiar gwintu
0
Rozmiar gwintu (PG)
16
Temp. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura pracy — min.
-5 °C

Eksport specyfikacji produktu