| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Front frame
|
| Numer katalogowy |
025415
|
| EAN |
4015080254157
|
| Długość/głębokość produktu |
3 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
25 mm
|
| Masa produktu |
0.003 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
FR25
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Część zamienna
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Typ akcesorium elektrycznego |
Inne
|
| Typ akcesoriów mechanicznych |
Inne
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|