Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

025433
L18LF-RT

Eaton Moeller® series RMQ16, soczewka do lampki sygnalizacyjnej, 18 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
Numer katalogowy
025433
EAN
4015080254331
Długość/głębokość produktu
4 mm
Wysokość produktu
16 mm
Szerokość produktu
16 mm
Masa produktu
0.002 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
L18LF-RT

Specyfikacje produktu

Typ
Soczewki do lampek sygnalizacyjnych
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
Wyposażone w:
Indywidualne opisanie przy użyciu edytora etykiet
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Średnica wbudowania
16 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kategoria produktu
Akcesoria
Średnica
0 mm
Kolor klosza
Czerwony
Projekt
Płaski
Kształt soczewki
Kwadrat

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Modele mCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.