Zacisk xEffect firmy Eaton, typ K, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Zestaw do konwersji na K płaskie/okrągłe 2x240 / => okrągłe/okrągłe
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
027396
|
| EAN |
4015080273967
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
45 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
0.342 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
D-K2X240
|
| Funkcje |
Akcesoria
|
| Odpowiednie do |
do przebudowy przyłącza taśmowego na przyłącze kablowe
|
| Używane z |
K2X240/…
Dla jednego przewodu |
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
Zestawy do przebudowy zacisków 160 – 1000 A Akcesoria do zacisków Akcesorium |
| Typ |
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
630 A
|