Eaton Moeller® series ETR4, przekaźnik czasowy, 1W, 0,05s-100h, 24-240V50/60Hz, 24-240VDC, opóźnione załączanie
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® ETR4, przekaźnik czasowy
|
| Numer katalogowy |
031882
|
| EAN |
4015080318828
|
| Długość/głębokość produktu |
103 mm
|
| Wysokość produktu |
82 mm
|
| Szerokość produktu |
23 mm
|
| Masa produktu |
0.109 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E29184
Standard IEC/EN 61812 CSA CSA-22.2 No. 14 UL VDE 0435 CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 IEC/EN 61000-4-2 UL 508 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 61812-1 |
| Kod modelu |
ETR4-11-A
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
45 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
45 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.4 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1.8 W
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
6 A
|
| Tolerancja napięcia siec. |
24 – 240 V AC (przy 50/60 Hz)
24 – 240 V DC |
| Prąd znamionowy |
3 A
|
| Znamionowa zdolność wyłączania |
3 A przy AC-14 (cos ϕ = 0,3 440 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms) 3 A przy AC-15 (cos ϕ = 0,3 220 V) |
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
63 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
47 Hz
|
| Znam. zdolność załączania |
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V) 48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V) |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
3 A przy AC-14, 440 V
3 A przy AC-14, 380 V 400 V 415 V 1,5 A przy DC-11, 24 V 3 A przy AC-15, 380 V 400 V 415 V 1,2 A przy DC-11, L/R maks. 50 ms 3 A przy AC-15, 300 V 3 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V 3 A przy AC-14, 300 V (NC) |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min |
24 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
250 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
250 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 6 A gG/gL, Bezpiecznik, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania, Styki
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Styki |
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Impuls wyzwalający |
1 kV, Przewód sygnałowy
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4 2 kV, Przewód zasilający |
| Wyładowanie stykowe |
6 kV
|
| Pola elektromagnetyczne |
10 V/m przy 80 – 1000 MHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
1 V/m przy 2,0 - 2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) 3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) |
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
10 V (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa B (EN 55011, przewodzony)
Klasa B (EN 55011, emitowane) |
| Wartość przepięcia |
4 kV, Wykonanie asymetryczne, impulsy mocy (udary), EMC
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5, impulsy mocy (udary), EMC 2 kV, symetryczne, impulsy mocy (udary), EMC |
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Funkcje |
Stała funkcja czasowa
Opóźnione załączenie Opóźnione załączanie |
| Stopień ochrony |
Zaciski: IP20
IP20 |
| Trwałość mechaniczna |
30000000 operacji (sterowanie DC)
30000000 operacji (sterowanie AC) |
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Liczba styków przełącznych |
1
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki czasowe ETR4
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
4000 V AC |
| Odporność na wstrząsy |
4 g, Styk zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 20 ms
|
| Odpowiednie do |
Montaż na szynie DIN (górna część szyny)
|
| Pojemność złącza |
2 x (0,5 - 1,5) mm², elastyczny z tulejką
1 x (20 - 14) AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy 2 x (0,5 - 1,5) mm², Przewód pojedynczy 1 x (0,5 - 2,5) mm², Przewód pojedynczy 1 x (0,5 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką |
| Zakres czasowy — maks. |
360000 s
|
| Zakres czasowy — min. |
0.05 s
|
| Typ |
Przekaźnik czasowy
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Czas wydania polecenia |
50 ms, AC
30 ms, DC |
| Czas przełączenia styku |
4 ms
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Częstotliwość pracy |
4000 operacji/godz.
|
| Napięcie przyciągania |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,1 V DC x Uc |
| Pobór mocy |
2 VA przy AC (moc trzymania)
2 VA przy AC (moc przyciągania) 1,8 W przy DC (moc trzymania) 1,8 W przy DC (moc przyciągania) |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Czas powrotu |
70 ms (po opóźnieniu 100%)
|
| Dokładność powtarzania |
≤ 0.5 % (odchylenie)
|
| Tolerancja napięcia |
0,85 x Uc, Sterowanie AC min.
1,1 x Uc, Sterowanie DC maks. 0.7 x Uc, Sterowanie DC min. 1,1 x Uc, Sterowanie AC maks. |