Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

031885
ETR4-51-W

Eaton Moeller® series ETR4, przekaźnik czasowy, gwiazda-trójkąt, 50 ms, 1W, 3-60s, 400VAC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® ETR4, przekaźnik czasowy
Numer katalogowy
031885
EAN
4015080318859
Długość/głębokość produktu
103 mm
Wysokość produktu
83 mm
Szerokość produktu
23 mm
Masa produktu
0.117 kg
Certyfikat(y)
VDE 0435
IEC/EN 61000-4-2
Standard IEC/EN 61812
IEC/EN 61000-4-3
Kod modelu
ETR4-51-W

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
45 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
45 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.4 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.5 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
6 A
Tolerancja napięcia siec.
400 V AC (przy 50/60 Hz)
Prąd znamionowy
3 A
Znamionowa zdolność wyłączania
3 A przy AC-15 (cos ϕ = 0,3 220 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
3 A przy AC-14 (cos ϕ = 0,3 440 V)
Częstotliwość znamionowa — maks.
63 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
47 Hz
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
600 V
Znam. zdolność załączania
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V)
48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
3 A przy AC-14, 440 V
1,5 A przy DC-11, 24 V
3 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A przy AC-15, 380 V 400 V 415 V
1,2 A przy DC-11, L/R maks. 50 ms
3 A przy AC-14, 380 V 400 V 415 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
440 V
Bezpieczne odłączanie
250 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
250 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, Bezpiecznik, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania, Styki
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Styki

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
2 kV, Kabel zasilania
1 kV, Przewód sygnałowy
Wyładowanie stykowe
6 kV
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 80 – 1000 MHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
1 V/m przy 2,0 - 2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
10 V (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa B (EN 55011, emitowane)
Klasa B (EN 55011, przewodzony)
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5, impulsy mocy (udary), EMC
2 kV, symetryczne, impulsy mocy (udary), EMC
4 kV, Wykonanie asymetryczne, impulsy mocy (udary), EMC

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Funkcje
Stała funkcja czasowa
Gwiazda-trójkąt
Przełączanie gwiazda-trójkąt

Informacje ogólne

Stopień ochrony
Zaciski: IP20
IP20
Trwałość mechaniczna
30000000 operacji (sterowanie DC)
30000000 operacji (sterowanie AC)
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Liczba styków przełącznych
1
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Przekaźniki czasowe ETR4
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
4 g, Styk zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 20 ms
Odpowiednie do
Montaż na szynie DIN
Pojemność złącza
1 x (0,5 - 2,5) mm², Przewód pojedynczy
2 x (0,5 - 1,5) mm², Przewód pojedynczy
1 x (20 - 14) AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x (0,5 - 1,5) mm², elastyczny z tulejką
1 x (0,5 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką
Zakres czasowy — maks.
60 s
Zakres czasowy — min.
3 s
Typ
Przekaźnik czasowy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Czas wydania polecenia
50 ms, AC
Czas przełączenia styku
50 ms
Współczynnik czasu pracy
100%
Częstotliwość pracy
4000 operacji/godz.
Napięcie przyciągania
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy
0,5 VA przy AC (moc przyciągania)
0,5 VA przy AC (moc trzymania)
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
400 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
400 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
400 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
400 V
Czas powrotu
70 ms (po opóźnieniu 100%)
Dokładność powtarzania
≤ 0.5 % (odchylenie)
Tolerancja napięcia
1,1 x Uc, Sterowanie AC maks.
0,85 x Uc, Sterowanie AC min.

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015