Eaton Moeller® series ETR4, przekaźnik czasowy, 1W, 0,05s-100h, wielofunkcyjny, 400VAC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® ETR4, przekaźnik czasowy
|
| Numer katalogowy |
031887
|
| EAN |
4015080318873
|
| Długość/głębokość produktu |
103 mm
|
| Wysokość produktu |
83 mm
|
| Szerokość produktu |
23 mm
|
| Masa produktu |
0.109 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0435
IEC/EN 61000-4-3 Standard IEC/EN 61812 IEC/EN 61000-4-2 |
| Kod modelu |
ETR4-69-W
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
45 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-45 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.4 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.5 W
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
6 A
|
| Tolerancja napięcia siec. |
400 V AC (przy 50/60 Hz)
|
| Prąd znamionowy |
3 A
|
| Znamionowa zdolność wyłączania |
3 A przy AC-15 (cos ϕ = 0,3 220 V)
3 A przy AC-14 (cos ϕ = 0,3 440 V) 1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms) |
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
600 V
|
| Znam. zdolność załączania |
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V) 50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V) |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
3 A przy AC-14, 440 V
3 A przy AC-14, 380 V 400 V 415 V 1,5 A przy DC-11, 24 V 3 A przy AC-15, 380 V 400 V 415 V 3 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V 1,2 A przy DC-11, L/R maks. 50 ms |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
440 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
250 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
250 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 6 A gG/gL, Bezpiecznik, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania, Styki
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Styki |
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Impuls wyzwalający |
1 kV, Przewód sygnałowy
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4 2 kV, Kabel zasilania |
| Wyładowanie stykowe |
6 kV
|
| Pola elektromagnetyczne |
3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
1 V/m przy 2,0 - 2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) 10 V/m przy 80 – 1000 MHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) |
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
10 V (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa B (EN 55011, przewodzony)
Klasa B (EN 55011, emitowane) |
| Wartość przepięcia |
2 kV, symetryczne, impulsy mocy (udary), EMC
4 kV, Wykonanie asymetryczne, impulsy mocy (udary), EMC Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5, impulsy mocy (udary), EMC |
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Funkcje |
Funkcja taktowania uruchamiana impulsem, czas nastawiany
Impuls przy odpadaniu napięcia Wielofunkcyjny Regulowana funkcja czasowa Opóźnione wyłączanie Impuls przy podaniu napięcia Miganie, zapoczątkowane impulsem Opóźnione załączanie i wyłączanie Opóźnione załączanie Miganie, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne Miganie, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony Opóźnione załączenie Opóźnione wyłączenie Generowanie impulsu Funkcja taktowania uruchamiana pauzą, czas nastawiany Formowanie impulsu Kształtowanie impulsu |
| Stopień ochrony |
Zaciski: IP20
IP20 |
| Trwałość mechaniczna |
30000000 operacji (sterowanie DC)
30000000 operacji (sterowanie AC) |
| Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
| Liczba styków przełącznych |
1
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki czasowe ETR4
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
4 g, Styk zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 20 ms
|
| Odpowiednie do |
Montaż na szynie DIN
|
| Pojemność złącza |
2 x (0,5 - 1,5) mm², Przewód pojedynczy
1 x (0,5 - 2,5) mm², Przewód pojedynczy 1 x (0,5 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką 1 x (20 - 14) AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy 2 x (0,5 - 1,5) mm², elastyczny z tulejką |
| Zakres czasowy — maks. |
360000 s
|
| Zakres czasowy — min. |
0.05 s
|
| Typ |
Przekaźnik czasowy
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Czas wydania polecenia |
50 ms, AC
|
| Czas przełączenia styku |
4 ms
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Częstotliwość pracy |
4000 operacji/godz.
|
| Napięcie przyciągania |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
|
| Pobór mocy |
0,5 VA przy AC (moc trzymania)
0,5 VA przy AC (moc przyciągania) |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
400 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
400 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
400 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
400 V
|
| Czas powrotu |
70 ms (po opóźnieniu 100%)
|
| Dokładność powtarzania |
≤ 0.5 % (odchylenie)
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015