Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

031888
Kod modelu: ETR4-70-A

Eaton Moeller® series ETR4, przekaźnik czasowy, 2W, 0,05s-100h, wielofunkcyjny, 24-240VAC/DC, złącze potencjometru

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® ETR4, przekaźnik czasowy
Numer katalogowy
031888
EAN
4015080318880
Długość/głębokość produktu
103 mm
Wysokość produktu
83 mm
Szerokość produktu
23 mm
Masa produktu
0.141 kg
Certyfikat(y)
VDE 0435
CSA-22.2 No. 14
CE
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL 508
IEC/EN 61812-1
Standard IEC/EN 61812
UL
IEC/EN 60947-5-1
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61000-4-3
IEC/EN 61000-4-2
Kod modelu
ETR4-70-A

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
45 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
45 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe, zgodnie z IEC 60068-2-78

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.4 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.8 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
6 A
Tolerancja napięcia siec.
24 – 240 V AC (przy 50/60 Hz)
24 – 240 V DC
Prąd znamionowy
3 A
Znamionowa zdolność wyłączania
3 A przy AC-15 (cos ϕ = 0,3 220 V)
3 A przy AC-14 (cos ϕ = 0,3 440 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
Znam. zdolność załączania
48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V)
50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
3 A przy AC-14, 380 V 400 V 415 V
3 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V
1,2 A przy DC-11, L/R maks. 50 ms
3 A przy AC-15, 380 V 400 V 415 V
1,5 A przy DC-11, 24 V
3 A przy AC-14, 440 V
3 A przy AC-14, 300 V (NC)
3 A przy AC-15, 300 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
440 V
Bezpieczne odłączanie
250 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
250 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, Bezpiecznik, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania, Styki
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Styki

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
Zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-4
2 kV, Kabel zasilania
1 kV, Przewód sygnałowy
Wyładowanie stykowe
6 kV
Pola elektromagnetyczne
3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
10 V/m przy 80 – 1000 MHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
1 V/m przy 2,0 - 2,7 GHz (zgodnie z normą IEC EN 61000-4-3)
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
10 V (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa B (EN 55011, emitowane)
Klasa B (EN 55011, przewodzony)
Wartość przepięcia
2 kV, symetryczne, impulsy mocy (udary), EMC
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5, impulsy mocy (udary), kompatybilność elektromagnetyczna
4 kV, Wykonanie asymetryczne, impulsy mocy (udary), EMC

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Wyposażone w:
Złącze potencjometru (10 kΩ)
Funkcje
Możliwość sterowania zdalnego
Impuls przy podaniu napięcia
Opóźnione wyłączanie
Opóźnione załączanie
Miganie, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Formowanie impulsu
Miganie, zapoczątkowane impulsem
Miganie, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Impuls przy odpadaniu napięcia
Funkcja taktowania uruchamiana impulsem, czas nastawiany
Opóźnione załączanie i wyłączanie
Generowanie impulsu
Wielofunkcyjny
Regulowana funkcja czasowa
Funkcja taktowania uruchamiana pauzą, czas nastawiany
Opóźnione załączenie
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne
Opóźnione wyłączenie
Kształtowanie impulsu

Informacje ogólne

Stopień ochrony
Zaciski: IP20
IP20
Trwałość mechaniczna
30000000 operacji (sterowanie DC)
30000000 operacji (sterowanie AC)
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Liczba styków przełącznych
2
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Przekaźniki czasowe ETR4
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
4 g, Styk zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 20 ms
Odpowiednie do
Montaż na szynie DIN
Pojemność złącza
1 x (20 - 14) AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x (0,5 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką
1 x (0,5 - 2,5) mm², Przewód pojedynczy
2 x (0,5 - 1,5) mm², Przewód pojedynczy
2 x (0,5 - 1,5) mm², elastyczny z tulejką
Zakres czasowy — maks.
360000 s
Zakres czasowy — min.
0.05 s
Typ
Przekaźnik czasowy
Rodzaj napięcia
AC/DC

System elektromagnetyczny

Czas wydania polecenia
50 ms, AC
30 ms, DC
Czas przełączenia styku
4 ms
Współczynnik czasu pracy
100%
Częstotliwość pracy
4000 operacji/godz.
Napięcie przyciągania
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,1 V DC x Uc
Pobór mocy
2 VA przy AC (moc przyciągania)
2 VA przy AC (moc trzymania)
1,8 W przy DC (moc trzymania)
1,8 W przy DC (moc przyciągania)
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
240 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Czas powrotu
70 ms (po opóźnieniu 100%)
Dokładność powtarzania
≤ 0.5 % (odchylenie)

Eksport specyfikacji produktu

Modele eCAD

Schematy połączeń

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015