Eaton Moeller® series ETR4, przekaźnik czasowy, 1W, 0,05s-100h, wielofunkcyjny, 24-240VAC/DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® ETR4, przekaźnik czasowy
|
| Numer katalogowy |
031891
|
| EAN |
4015080318910
|
| Długość/głębokość produktu |
103 mm
|
| Wysokość produktu |
83 mm
|
| Szerokość produktu |
23 mm
|
| Masa produktu |
0.11 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 012528
VDE 0435 UL 508 CSA-22.2 No. 14 IEC/EN 61000-4-3 Standard IEC/EN 61812 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 61000-4-2 UL File No.: E29184 UL UL Category Control No.: NKCR CE CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 61812-1 |
| Kod modelu |
ETR4-69-A
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
45 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-45 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.4 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1.8 W
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
6 A
|
| Tolerancja napięcia siec. |
24 – 240 V DC
24 – 240 V AC (przy 50/60 Hz) |
| Prąd znamionowy |
3 A
|
| Znamionowa zdolność wyłączania |
3 A przy AC-15 (cos ϕ = 0,3 220 V)
3 A przy AC-14 (cos ϕ = 0,3 440 V) 1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms) |
| Znam. zdolność załączania |
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V) 50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V) |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
3 A przy AC-14, 380 V 400 V 415 V
1,5 A przy DC-11, 24 V 3 A przy AC-15, 380 V 400 V 415 V 3 A przy AC-15, 300 V 3 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V 1,2 A przy DC-11, L/R maks. 50 ms 3 A przy AC-14, 440 V 3 A przy AC-14, 300 V (NC) |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
440 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
250 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
250 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Styki
Maks. 6 A gG/gL, Bezpiecznik, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania, Styki |
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Impuls wyzwalający |
2 kV, Przewód zasilający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4 1 kV, Przewód sygnałowy |
| Wyładowanie stykowe |
6 kV
|
| Pola elektromagnetyczne |
10 V/m przy 80 – 1000 MHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
1 V/m przy 2,0 - 2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) 3 V/m przy 1,4 - 6 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) |
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
10 V (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa B (EN 55011, emitowane)
Klasa B (EN 55011, przewodzony) |
| Wartość przepięcia |
2 kV, symetryczne, impulsy mocy (udary), EMC
4 kV, Wykonanie asymetryczne, impulsy mocy (udary), EMC Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5, impulsy mocy (udary), EMC |
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Funkcje |
Miganie, zapoczątkowane impulsem
Opóźnione załączanie i wyłączanie Generowanie impulsu Regulowana funkcja czasowa Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne Opóźnione wyłączenie Kształtowanie impulsu Opóźnione wyłączanie Wielofunkcyjny Impuls przy podaniu napięcia Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany Funkcja taktowania uruchamiana impulsem, czas nastawiany Opóźnione załączenie Opóźnione załączanie Miganie, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony Impuls przy odpadaniu napięcia Miganie, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony Formowanie impulsu |
| Stopień ochrony |
IP20
Zaciski: IP20 |
| Trwałość mechaniczna |
30000000 operacji (sterowanie DC)
30000000 operacji (sterowanie AC) |
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Liczba styków przełącznych |
1
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki czasowe ETR4
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
6000 V AC |
| Odporność na wstrząsy |
4 g, Styk zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 20 ms
|
| Odpowiednie do |
Montaż na szynie DIN
|
| Pojemność złącza |
1 x (0,5 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką
1 x (20 - 14) AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy 2 x (0,5 - 1,5) mm², elastyczny z tulejką 1 x (0,5 - 2,5) mm², Przewód pojedynczy 2 x (0,5 - 1,5) mm², Przewód pojedynczy |
| Zakres czasowy — maks. |
360000 s
|
| Zakres czasowy — min. |
0.05 s
|
| Typ |
Przekaźnik czasowy
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Czas wydania polecenia |
30 ms, DC
50 ms, AC |
| Czas przełączenia styku |
4 ms
|
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Częstotliwość pracy |
4000 operacji/godz.
|
| Napięcie przyciągania |
0,7 - 1,1 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc |
| Pobór mocy |
2 VA przy AC (moc przyciągania)
1,8 W przy DC (moc przyciągania) 2 VA przy AC (moc trzymania) 1,8 W przy DC (moc trzymania) |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Czas powrotu |
70 ms (po opóźnieniu 100%)
|
| Dokładność powtarzania |
≤ 0.5 % (odchylenie)
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015