Zacisk typu K xEffect Eaton, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Zestaw do konwersji na K płaskie/okrągłe 3x185 / => okrągłe/okrągłe
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
032142
|
| EAN |
4015080321422
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
45 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
0.644 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
D-K3X185
|
| Funkcje |
Akcesorium
|
| Odpowiednie do |
do przebudowy przyłącza taśmowego na przyłącze kablowe
|
| Używane z |
Dla jednego przewodu
K3X185/… |
| Typ akcesor. / części zam. |
Zestawy do przebudowy zacisków 160 – 1000 A
Akcesoria do zacisków Inne maszyny Akcesorium |
| Typ |
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
800 A
|