Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

033896
KT36

Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia Akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN Przepust kablowy, PG36

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcescoria Eaton xEffect przepust kablowy PG
Numer katalogowy
033896
EAN
4015080338963
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.023 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
KT36

Specyfikacje produktu

Używane z
Do ściany o grubości 2 – 8 mm
NYM/NYY 4 żyły, 10 mm² - 70 mm²
Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Cechy
Wodoszczelność
Gazoszczelność
Rozmiar gwintu
0
Średnica otworu
48 mm
Do przewodu o śr. zewn. — maks.
40 mm
Do przewodu o śr. zewn. — min.
18 mm
Do grubości ściany — maks.
8 mm
Do grubości ściany — min.
2 mm
Liczba przewodów — maks.
1
Liczba kabli — min.
1
Średnica otworu
48 mm
Temp. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura pracy — min.
-5 °C
Do kabla o średnicy — maks.
40 mm
Do przewodu o średnicy — min.
18 mm
Rozmiar gwintu (PG)
36
Typ wejścia kablowego
PG 36
Okrągły
Wykończ. powierzchni
Podobny RAL 7035
Kolor
Szary
Stopień ochrony
IP66
Ochrona powierzchni
Inne
Typ akcesor. / części zam.
Zarządzanie przewodami
Przepusty kablowe
Jakość materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał
z tworzywa sztucznego
Miękkie PCW
Bez kadmu i ołowiu
Model
Zamknięte

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.