Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

034121
CU12X5

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Miedziana szyna zbiorcza, 12x5x1500mm, puszkowany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Miedziana szyna zbiorcza płaska Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
034121
EAN
4015080341215
Długość/głębokość produktu
1500 mm
Wysokość produktu
5 mm
Szerokość produktu
12 mm
Masa produktu
0.81 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 13061
Kod modelu
CU12X5

Dodatkowe informacje

Funkcje
Szynoprzewód płaski
System szyn płaskich
Przygotowana obudowa
Cechy specjalne
Szyny płaskie Cu
Używane z
SH0165/2
System 60-mm
System szyn płaskich
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Compact-System
Budowa panelu akcesoriów
Modułowy system szyn zbiorczych

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Miedziane szyny płaskie
Model
Płaskie
Prąd znamionowy
160 A
Typ
  • System 60-mm
  • Budowa panelu akcesoriów
  • Compact-System
  • Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
  • Modułowy system szyn zbiorczych
  • System szyn płaskich

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
160 A
Prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) szyny
450 A (30 x 5 mm, Tu = 35°C i Ts = 65°C)
200 A (12 x 5 mm, Tu = 35°C i Ts = 65°C)
320 A (12 x 5 mm, Tu = 35°C i Ts = 65°C)
630 A (30 x 10 mm, Tu = 35°C i Ts = 65°C)
360 A (12 x 10 mm, Tu = 35°C i Ts = 65°C)
520 A (20 x 10 mm, Tu = 35°C i Ts = 65°C)

Technical data - mechanical

Rozstaw środków szyn zbiorczych
60 mm
Materiał
Miedź, ocynkowana
Wykończ. powierzchni
Cynowanie
Ochrona powierzchni
Cynowanie
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.